DRV592
- ±3-A Maximum Output Current
- Requires External PWM From DC to 1 MHz With TTL-Compatible Voltages for High and Low
- Low Supply Voltage Operation: 2.8 V to 5.5 V
- High Efficiency Generates Less Heat
- Over-Current and Thermal Protection
- Fault Indicators for Over-Current, Thermal and Under-Voltage Conditions
- 9×9 mm PowerPAD™ Quad Flatpack
- APPLICATIONS
- Thermoelectric Cooler (TEC) Driver
- Laser Diode Biasing
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
The DRV592 is a high-efficiency, high-current H-bridge ideal for driving a wide variety of thermoelectric cooler elements in systems powered from 2.8 V to 5.5 V. Low output stage on-resistance significantly decreases power dissipation in the amplifier.
The DRV592 may be driven from any external PWM generator such as a DSP, a microcontroller, or a FPGA. The frequency may vary from dc (i.e., on or off) to 1 MHz. The inputs are compatible with TTL logic levels.
The DRV592 is internally protected against thermal and current overloads. Logic-level fault indicators signal when the junction temperature has reached approximately 130°C to allow for system-level shutdown before the amplifiers internal thermal shutdown circuitry activates. The fault indicators also signal when an over-current event has occurred. If the over-current circuitry is tripped, the DRV592 automatically resets.
기술 문서
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | +/-3-A High-Efficiency H-Bridge (Requires External PWM) datasheet (Rev. A) | 2002/05/09 | |
Application note | Thermo-Electric Cooler Control Using a TMS320F2812 DSP & DRV592 Power Amplifier | 2003/02/07 | ||
User guide | DRV592 H-Bridge Evaluation Module | 2002/03/05 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
HLQFP (VFP) | 32 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.