DS92LV040A
- Bus LVDS Signaling
- Propagation Delay: Driver 2.3 ns Max, Receiver 3.2 ns Max
- Low power CMOS Design
- 100% Transition Time 1 ns Driver Typical, 1.3 ns Receiver Typical
- High Signaling Rate Capability (above 155 Mbps)
- 0.1 V to 2.3 V Common Mode Range for
VID = 200 mV - 70 mV Receiver Sensitivity
- Supports Open and Terminated Failsafe on Port Pins
- 3.3-V Operation
- Glitch Free Power up/down (Driver & Receiver Disabled)
- Light Bus Loading (5 pF Typical) per Bus LVDS Load
- Balanced Output Impedance
- Product Offered in 44 Pin WQFN Package
- High Impedance Bus Pins on Power Off
(VCC = 0 V)
The DS92LV040A is one in a series of Bus LVDS transceivers designed specifically for high speed, low power backplane or cable interfaces. The device operates from a single 3.3-V power supply and includes four differential line drivers and four receivers. To minimize bus loading, the driver outputs and receiver inputs are internally connected. The device also features a flow through pin out which allows easy PCB routing for short stubs between its pins and the connector.
The driver translates 3-V LVTTL levels (single-ended) to differential Bus LVDS (BLVDS) output levels. This allows for high speed operation while consuming minimal power and reducing EMI. In addition, the differential signaling provides common mode noise rejection greater than ±1 V.
The receiver threshold is less than +0/−70 mV. The receiver translates the differential Bus LVDS to standard (LVTTL/LVCMOS) levels. (See the Application Information Section for more details.)
기술 문서
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DS92LV040A 4 Channel Bus LVDS Transceiver datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2018/01/09 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
WQFN (NJN) | 44 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.