LM49153
- Class G Ground Referenced Headphone Outputs
- High Efficiency Class D Amplifier with Spread Spectrum
- No Clip
- Speaker Protection
- Noise Gate
- I2C Volume and Mode Control
- Advanced Click-and-Pop Suppression
- Micro-Power Shutdown
Key Specifications
- Class G Headphone Amplifier,
HPVDD = 1.8V, RL = 32Ω- IDDQHP, 1.2mA (Typ)
- POUT, THD+N ≤ 1%, 25mW (Typ)
- HP VOS, 0.5mV (Typ)
- Mono Class D Speaker Amplifier,
RL = 8Ω, THD+N < 1%- POUT, LSVDD = 5.0V, 1.35W (Typ)
- POUT, LSVDD = 3.6V, 680mW (Typ)
- Efficiency 88% (Typ)
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM49153 is a fully integrated audio subsystem designed for portable handheld applications such as cellular phones. Part of Texas Instruments' PowerWise family of products, the LM49153 combines an earpiece switch, a high efficiency 25mW class G headphone amplifier, and a high efficiency 1.35W class D loudspeaker into a single device.
The headphone amplifiers feature Texas Instruments' class G ground referenced architecture that creates a ground-referenced output with dynamic supply rails for optimum efficiency. The class D amplifier features an ALC (Automatic Level Control) with a noise gate that provides both no-clip and speaker protection.
Mode selection, shutdown control, and volume are controlled through an I2C compatible interface.
Click and pop suppression eliminates audible transients on power-up/down and during shutdown. The LM49153 is available in an ultra-small 25-bump 0.4mm pitch DSBGA package (2.30mm x 2.42mm).
기술 문서
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Mono Audio w/Class G Headphone Amp, Class D Spkr Amp, Noise Gate & Spkr Protect datasheet (Rev. C) | 2013/05/01 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
DSBGA (YFQ) | 25 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.