LM4938
- Improved Click and Pop Circuitry Virtually Eliminates Noise During Turn On/Off Transitions
- DC Volume Control Interface
- System Beep Detect
- Stereo Switchable Bridged/Single-Ended Power Amplifiers
- Selectable Internal/External Gain and Bass Boost
- Thermal Shutdown Protection Circuitry
- Unity Gain Stable
Key Specifications
- PO at 1% THD+N
- into 3Ω: 2.2W (typ)
- into 4Ω: 2.0W (typ)
- into 8Ω: 1.3W (typ)
- Single-ended mode
- THD+N at 92mW into 32Ω: 1.0% (typ)
- Shutdown Current: 0.5µA (typ)
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM4938 is a monolithic integrated circuit that provides DC volume control, and stereo bridged audio power amplifiers capable of producing 2W into 4Ω with less than 1.0% THD or 2.2W into 3Ω with less than 1.0% THD.
Boomer audio integrated circuits were designed specifically to provide high quality audio while requiring a minimum amount of external components. The LM4938 incorporates a DC volume control, stereo bridged audio power amplifiers and a selectable gain or bass boost, making it optimally suited for multimedia monitors, portable radios, desktop, and portable computer applications.
The LM4938 features an externally controlled, low-power consumption shutdown mode, and both a power amplifier and headphone mute for maximum system flexibility and performance.
Note 1: When properly mounted to the circuit board, LM4938MH will deliver 2W into 4Ω. See Application Information section for more information.
Note 2: An LM4938MH that has been properly mounted to the circuit board and forced-air cooled will deliver 2.2W into 3Ω.
기술 문서
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM4938 Stereo 2W Audio Pwr Amp w/DC Vol Cntrl & Selectable Gain datasheet (Rev. B) | 2013/05/01 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.