LMP92018
- 8 ANALOG VOLTAGE MONITORING CHANNELS
- 10-Bit ADC with Programmable Input MUX
- Internal/External Reference
- Tolerates High-Source Impedance at Lower Sampling Rates
- 4 PROGRAMMABLE ANALOG VOLTAGE OUTPUTS
- Four 10-Bit DACs
- Internal/External Reference
- Drives Loads up to 1nF
- VOLTAGE REFERENCE
- User-Selectable Source: External or Internal
- Internal Reference 2.5V
- TEMPERATURE SENSOR
- ±2.5°C Accuracy
- 12-BIT GPIO PORT
- Each Bit Individually Programmable
- User-Selectable Rail
- SPI-COMPATIBLE BUS
- User-Selectable Rail
All trademarks are the property of their respective owners.
LMP92018 is a complete analog monitoring and control circuit which integrates an eight channel 10-bit Analog-to-Digital Converter (ADC), four 10-bit Digital-to-Analog Converters (DACs), an internal reference, an internal temperature sensor, a12-bit GPIO port, and a 10MHz SPI interface.
The eight channels of the ADC can be used to monitor rail voltages, current sense amplifier outputs, health monitors or sensors while the four DACs can be used to control PA (Power Amplifier) bias points, control actuators, potentiometers, etc.
Both the ADC and DACs can use either the internal 2.5V reference or an external reference independently allowing for flexibility in system design.
The built-in digital temperature sensor enables accurate (±2.5°C) local temperature measurement whose value is captured in the user accessible register.
The LMP92018 also includes a 12-bit GPIO port which allows for the resources of the microcontroller to be further extended, thus providing even more flexibility and reducing the number of signal interfacing to the microcontroller.
Both the GPIO port and the SPI compatible interface have independent supply pins enabling the LMP92018 to interface with low voltage microcontrollers.
The LMP92018 is available in a space saving 36-pin WQFN package and is specified over the full -30°C to +85°C temperature range.
기술 문서
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMP92018 Analog System Monitor and Controller datasheet (Rev. B) | 2013/05/02 | |
User guide | LMP92018 Analog System Monitor and Controller User's Guide | 2012/02/26 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
WQFN (NJK) | 36 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.