LOG101
- EASY-TO-USE COMPLETE CORE FUNCTION
- HIGH ACCURACY: 0.01% FSO Over 5 Decades
- WIDE INPUT DYNAMIC RANGE:
7.5 Decades, 100pA to 3.5mA - LOW QUIESCENT CURRENT: 1mA
- WIDE SUPPLY RANGE: ±4.5V to ±18V
- APPLICATIONS
- LOG, LOG RATIO, ANTI-LOG COMPUTATION:
Communication, Analytical, Medical, Industrial, Test, and General Instrumentation - PHOTODIODE SIGNAL COMPRESSION AMPS
- ANALOG SIGNAL COMPRESSION IN FRONT OF ANALOG-TO-DIGITAL (A/D)CONVERTERS
- LOG, LOG RATIO, ANTI-LOG COMPUTATION:
Note: Protected under US Patent #6,667,650; other patents pending.
The LOG101 is a versatile integrated circuit that computes the logarithm or log ratio of an input current relative to a reference current.
The LOG101 is tested over a wide dynamic range of input signals. In log ratio applications, a signal current can come from a photodiode, and a reference current from a resistor in series with a precision external reference.
The output signal at VOUT is trimmed to 1V per decade of input current allowing seven decades of input current dynamic range.
Low DC offset voltage and temperature drift allow accurate measurement of low-level signals over a wide environmental temperature range. The LOG101 is specified over the temperature range 5°C to +75°C, with operation over 40°C to +85°C.
기술 문서
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LOG101: Precision Logarithmic and Log Ratio Amplifier datasheet (Rev. B) | 2004/06/10 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치