MAX3243E
- Single-chip and single-supply interface for IBM™ PC/AT™ serial port
- ESD Protection for RS-232 bus pins
- ±15-kV Human-body model (HBM)
- ±8-kV IEC61000-4-2, contact discharge
- ±15-kV IEC61000-4-2, air-gap discharge
- Meets or exceeds requirements of TIA/EIA-232-F and ITU V.28 standards
- Operates with 3-V to 5.5-V VCC supply
- Always-active noninverting receiver output (ROUT2B)
- Designed to transmit at a data rate up to 500 kbit/s
- Low standby current: 1 µA typical
- External capacitors: 4 × 0.1 µF
- Accepts 5-V logic input with 3.3-V supply
- Designed to Be interchangeable with maxim MAX3243E
- Serial-Mouse Driveability
- Auto-powerdown feature to disable driver outputs when no valid RS-232 signal is sensed
- Package options include plastic small-outline (DW), shrink small-outline (DB), and thin shrink small-outline (PW) packages
The MAX3243E device consists of three line drivers, five line receivers, and a dual charge-pump circuit with ±15-kV ESD (HBM and IEC61000-4-2, Air-Gap Discharge) and ±8-kV ESD (IEC61000-4-2, Contact Discharge) protection on serial-port connection pins. The device meets the requirements of TIA/EIA-232-F and provides the electrical interface between an asynchronous communication controller and the serial-port connector. This combination of drivers and receivers matches that needed for the typical serial port used in an IBM PC/AT, or compatible. The charge pump and four small external capacitors allow operation from a single 3-V to 5.5-V supply. In addition, the device includes an always-active noninverting output (ROUT2B), which allows applications using the ring indicator to transmit data while the device is powered down.
기술 문서
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | MAX3243E 3-V to 5.5-V Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver With ±15-kV IEC ESD Protection datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2022/10/31 |
Application note | RS-232 Glossary and Selection Guide | PDF | HTML | 2023/05/23 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
SOIC (DW) | 28 | 옵션 보기 |
SSOP (DB) | 28 | 옵션 보기 |
TSSOP (PW) | 28 | 옵션 보기 |
VQFN (RHB) | 32 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.