ONET8541T
- 9 GHz Bandwidth
- 4 kΩ Differential Small Signal Transimpedance
- -20dBm Sensitivity
- 0.95 µARMS Input Referred Noise
- 2.5 mAPP Input Overload Current
- Received Signal Strength Indication (RSSI)
- 90 mW Typical Power Dissipation
- CML Data Outputs with On-Chip 50Ω Back-Termination
- On Chip Supply Filter Capacitor
- Single 3.3 V Supply
- Die Size: 870 µm × 1036 µm
The ONET8541T is a high-speed, high gain, limiting transimpedance amplifier used in optical receivers with data rates up to 11.3Gbps. It features low input referred noise, 9GHz bandwidth, 4kΩ small signal transimpedance, and a received signal strength indicator (RSSI).
The ONET8541T is available in die form, includes an on-chip VCC bypass capacitor and is optimized for packaging in a TO can.
The ONET8541T requires a single 3.3V ±10% supply and its power efficient design typically dissipates less than 90mW. The device is characterized for operation from –40°C to 100°C case (IC back side) temperature.
기술 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
모두 보기1 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 11.3 Gbps Limiting Transimpedance Amplifier with RSSI . datasheet (Rev. A) | 2011/08/18 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
DIESALE (Y) | — | |
WAFERSALE (YS) | — |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.