SCAN926260
- Deserializes One to Six Bus LVDS Input Serial Data Streams with Embedded Clocks
- IEEE 1149.1 (JTAG) Compliant and At-Speed BIST Test Modes
- Parallel Clock Rate 16-66MHz
- On Chip Filtering for PLL
- High Impedance Inputs Upon Power Off (Vcc = 0V)
- Single Power Supply at +3.3V
- 196-Pin NFBGA Package (Low-Profile Ball Grid Array) Package
- Industrial Temperature Range Operation: −40°C to +85°C
- ROUTn[0:9] and RCLKn Default High when Channel is Not Locked
- Powerdown Per Channel to Conserve Power on Unused Channels
All trademarks are the property of their respective owners.
The SCAN926260 integrates six 10-bit deserializer devices into a single chip. The SCAN926260 can simultaneously deserialize up to six data streams that have been serialized by TI’s 10-bit Bus LVDS serializers. In addition, the SCAN926260 is compliant with IEEE standard 1149.1 and also features an At-Speed Built-In Self Test (BIST). For more details, please see the sections titled IEEE 1149.1 Test Modes and BIST Alone Test Modes.
Each deserializer block in the SCAN926260 has it’s own powerdown pin (PWRDWN[n])and operates independently with its own clock recovery circuitry and lock-detect signaling. In addition, a master powerdown pin (MS_PWRDWN) which puts all the entire device into sleep mode is provided.
The SCAN926260 uses a single +3.3V power supply and consumes 1.2W at 3.3V with a PRBS-15 pattern on all channels at 660Mbps.
기술 문서
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SCAN926260 Six 1-10 Bus LVDS Deserializers w/IEEE 1149.1 & At-Speed BIST datasheet (Rev. H) | 2013/04/17 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
NFBGA (NZH) | 196 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치