SN65HVDA1040B-Q1
- AEC-Q100 Qualified for automotive applications
- Temperature grade 0: –40°C to +125°C, TA
- HBM ESD classification level:
- 3A Level for all pins except 5, 6, and 7
- 3B Level for pins 5, 6 and 7
- CDM ESD classification level C6
- Meets or exceeds the requirements of ISO 11898-2 and -5
- GIFT/ICT compliant
- Low-current standby mode with bus wakeup, <12 µA maximum
- High electromagnetic compliance (EMC)
- SPLIT voltage source for common-mode stabilization of bus through split termination
- Digital inputs compatible with 3.3-v and 5-v microprocessors
- Package options: SOIC
- Protection features
- Bus-fault protection of –27 V to 40 V
- TXD dominant time-out
- Thermal shutdown protection
- Power up and power down glitch-free bus inputs and outputs
- High bus input impedance with low VCC (ideal passive behavior on bus when unpowered)
The SN65HVDA1040B-Q1 device meets or exceeds the specifications of the ISO 11898 standard for use in applications employing a controller area network (CAN). As a CAN transceiver, this device provides differential transmit capability to the bus and differential receive capability to a CAN controller at signaling rates up to 1 megabit per second (Mbps). The signaling rate of a line is the number of voltage transitions that are made per second, expressed in the units bps (bits per second).
The device is designed for operation in especially harsh environments and includes many device protection features such as undervoltage lock out (UVLO), over-temperature thermal shutdown, wide common-mode range, and loss of ground protection. The bus pins are also protected against external cross-wiring, shorts to –27 V to 40 V, and voltage transients according to ISO 7637. The device is qualified for use in automotive applications.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SN65HVDA1040B-Q1 EMC-Optimized High-Speed CAN Bus Transceiver datasheet | PDF | HTML | 2019/06/26 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.