SN65LVDS18
- Low-Voltage PECL Input and Low-Voltage PECL or LVDS Outputs
- Clock Rates to 1 GHz
- 250-ps Output Transition Times
- 0.12 ps Typical Intrinsic Phase Jitter
- Less than 630 ps Propagation Delay Times
- 2.5-V or 3.3-V Supply Operation
- 2-mm x 2-mm Small-Outline No-Lead Package
- APPLICATIONS
- PECL-to-LVDS Translation
- Clock Signal Amplification
These four devices are high frequency oscillator gain stages supporting both LVPECL or LVDS on the high gain outputs in 3.3-V or 2.5-V systems. Additionally, provides the option of both single-ended input (PECL levels on the SN65LVx18) and fully differential inputs on the SN65LVx19.
The SN65LVx18 provides the user a Gain Control (GC) for controlling the Q output from 300 mV to 860 mV either by leaving it open (NC), grounded, or tied to VCC. (When left open, the Q output defaults to 575 mV.) The Q on the SN65LVx19 defaults to 575 mV as well.
Both devices provide a voltage reference (VBB) of typically 1.35 V below VCC for use in receiving single-ended PECL input signals. When not used, VBB should be unconnected or open.
All devices are characterized for operation from -40°C to 85°C.
기술 문서
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 2.5-V/3.3-V Oscillator Gain Stage/Buffers datasheet (Rev. B) | 2005/11/18 | |
EVM User's guide | Translator/Oscillator Buffer EVM (Rev. A) | 2004/09/17 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
WSON (DRF) | 8 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치