SN75ALS172A
- Meets or exceeds ANSI standards EIA/TIA-422-B and RS-485 and ITU recommendation V.11
- High-speed advanced low-power Schottky circuitry
- Designed for 20MBaud operation in both serial and parallel applications
- Designed for multipoint transmission on long bus lines in noisy environments
- Low supply-current requirements: 55mA max
- Wide positive and negative input/output bus-voltage ranges
- Driver output capacity: ±60mA
- Thermal shutdown protection
- Driver positive and negative current limiting
- Logically interchangeable with SN75172
The SN75ALS172A comprises four line drivers with 3-state differential outputs. Which are designed to meet the requirements of ANSI Standards EIA/TIA-422-B and RS-485 and ITU Recommendation V.11. The device is optimized for balanced multipoint bus transmission at rates of up to 20Mbaud. Each driver features wide positive and negative common-mode output voltage ranges, making the driver suitable for party-line applications in noisy environments.
The SN75ALS172A provides positive- and negative-current limiting, and thermal shutdown for protection from line-fault conditions on the transmission bus line. Shutdown occurs at a junction temperature of approximately 150°C.
The SN75ALS172A is characterized for operation from 0°C to 70°C.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 문서
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SN75ALS172A Quadruple Differential Line Driver datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2024/04/16 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | 옵션 보기 |
SOIC (DW) | 20 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치