SN75ALS194
- Meet or exceed the requirements of ANSI standard EIA/TIA-422-B and ITU recommendation V.11
- Designed to operate up to 20 Mbaud
- 3-state TTL-compatible outputs
- Single 5V supply operation
- High output impedance in power-off condition
- Two pairs of drivers, independently enabled
- Designed as improved replacements for the MC3487
These four differential line drivers are designed for data transmission over twisted-pair or parallel-wire transmission lines. They meet the requirements of ANSI Standard EIA/TIA-422-B and ITU Recommendation V.11 and are compatible with 3-state TTL circuits. Advanced low-power Schottky technology provides high speed without the usual power penalty. Standby supply current is typically only 26mA. Typical propagation delay time is less than 10ns, and enable/disable times are typically less than 16ns.
High-impedance inputs keep input currents low: less than 1µA for a high level and less than 100µA for a low level. The driver circuits can be enabled in pairs by separate active-high enable inputs. The SN75ALS194 is capable of data rates in excess of 20 megabits per second and is designed to operates with the SN75ALS195 quadruple line receiver.
The SN75ALS194 is characterized for operation from 0°C to 70°C.
기술 문서
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | SN75ALS194 Quadruple Differential Line Drivers datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2024/03/19 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | 옵션 보기 |
SOIC (D) | 16 | 옵션 보기 |
SOP (NS) | 16 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치