SN75DP129
- DisplayPort Physical Layer Input Port to TMDS Physical Layer Output Port
- Integrated TMDS Level Translator With Receiver Equalization
- Supports Data Rates up to 2.5 Gbps
- Integrated I2C Logic Block for DVI / HDMI Connector Recognition
- Integrated Active I2C Buffer
- Enhanced ESD: 12 kV on all Pins
- Enhanced Commercial Temperature Range: 0°C to 85°C
- 36 Pin 6 × 6 QFN Package
- APPLICATIONS
- Personal Computer Market
- DP/TMDS Hardware Key (Dongle)
- Desktop PC
- Notebook PC
- Docking Station
- Standalone Video Card
- Personal Computer Market
The SN75DP129 is a Dual-Mode DisplayPort input to Transition-Minimized Differential Signaling (TMDS) output. The TMDS output has a built-in level translator, compliant with Digital Visual Interface 1.0 (DVI) and High Definition Multimedia Interface 1.3 (HDMI) standards. The SN75DP129 is specified up to a maximum data rate of 2.5 Gbps, supporting resolutions greater then 1920 x 1200 or HDTV 12-bit color depth at 1080p (progressive scan).
An integrated Active I2C buffer isolates the capacitive loading of the source system from that of the sink and interconnecting cable. This isolation improves overall signal integrity of the system and provides greater design margin within the source system for DVI / HDMI compliance testing.
A logic block was designed into the SN75DP129 to assist with TMDS connector identification. Through the use of the I2C_EN pin, this logic block can be enabled to indicate the translated port is an HDMI port; therefore legally supporting HDMI content.
기술 문서
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DisplayPort to TMDS Translator datasheet (Rev. A) | 2008/03/04 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
VQFN (RHH) | 36 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치