TAS5441-Q1
- AEC-Q100 Qualified for automotive applications
- Temperature grade 1: –40°C to 125°C, T A
- Mono BTL Digital power amplifier
- 22-W Output power at 1 0% THD+N into 4 Ω
- 4.5-V to 18-V Operating range
- 85% Efficiency into 4 Ω
- Differential analog input
- Speaker Guard™ speaker protection with adjustable power limiter
- 75-dB Power-supply rejection ratio (PSRR)
- Load diagnostic functions:
- Open and shorted output load
- Output-to-power and output-to-ground shorts
- Protection and monitoring functions:
- Short-circuit protection
- 40-V Load dump protection per ISO-7637-2
- Output DC Level detection while music is playing
- Overtemperature protection
- Overvoltage and Undervoltage protection
- Thermally enhanced 16-Pin HTSSOP (PWP) package with PowerPAD™ package (pad down)
- Designed for automotive EMC requirements
- ISO9000: 2002 TS16949 certified
- 40-V Load dump protection in standby
- Non-blocking I 2C in standby
The TAS5441-Q1 is a mono class-D audio amplifier, designed for use in automotive emergency call (eCall), telematics, instrument cluster, and infotainment applications. The device provides up to 22-W into 4 Ω at less than 1 0% THD+N from a 14.4-Vdc automotive battery. The wide operating voltage range and excellent efficiency make the device an excellent choice for start-stop support or running from a backup battery when required. The integrated load-dump protection reduces external voltage clamp cost and size, and the onboard load diagnostics report the status of the speaker through I 2C.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
모두 보기3 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TAS5441-Q122-WAnalog Input 1-Channel Automotive Class-D Audio Amplifier with Load Dump and I2C Diagnostics datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2023/09/13 |
Certificate | TAS5441Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/06/02 | ||
EVM User's guide | TAS5441-Q1 EVM User's Guide (Rev. B) | 2020/06/01 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
TAS5441Q1EVM — eCall, 텔레매틱스, 계기판 및 인포테인먼트용 오디오 증폭기 평가 모듈
The TAS5441Q1EVM showcases the latest TI analog input class D closed-loop mono amplifier. The evaluation module (EVM) can be used as stand-alone platform with default I2C register settings. The EVM also works with PPC3 GUI for programming I2C register settings.
사용 설명서: PDF
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.