THS6053
- Remote Terminal ADSL Line Driver
- Ideal for Both Full Rate ADSL and G.Lite
- Compatible With 1:1 Transformer Ratio
- Low 2.7 pA/Hz Noninverting Current Noise
- Reduces Noise Feedback Through Hybrid Into Downstream Channel
- Wide Supply Voltage Range ±5 V to ±15 V
- Ideal for ±12-V Operation
- Wide Output Swing
- 42 Vpp Differential Output Voltage, RL = 200 , ±12-V Supply
- High Output Current
- 175 mA (typ)
- High Speed
- 110 MHz (–3 dB, G=8, ±12 V)
- 1500 V/us Slew Rate (G = 8, ±12 V)
- Low Distortion, Single-Ended, G = 8
- –83 dBc (250 kHz, 2 Vpp, 100- load)
- Low Power Shutdown (THS6053)
- 300-uA Total Standby Current
- Thermal Shutdown and Short Circuit Protection
- Standard SOIC, SOIC PowerPAD, and TSSOP PowerPAD™ Package
- Evaluation Module Available
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
The THS6052/3 is a high-speed line driver ideal for driving signals from the remote terminal to the central office in asymmetrical digital subscriber line (ADSL) applications. It can operate from ±12-V supply voltages while drawing only 5.2 mA of supply current per channel. It offers low 83 dBc total harmonic distortion driving a 100- load from a ±12-V supply. The THS6053 features a low-power shutdown mode, consuming only 300 uA quiescent current per channel. The THS6052/3 is packaged in a standard SOIC, SOIC PowerPAD, and TSSOP PowerPAD packages.
기술 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
모두 보기5 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 175 mA +/-12 V ADSL CPE Line Drivers datasheet (Rev. D) | 2001/12/13 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
Application note | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 2005/01/17 | ||
Application note | Active Output Impedance for ADSL Line Drivers | 2002/11/26 | ||
EVM User's guide | THS6053EVM User's Guide | 2002/08/14 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 14 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치