TLV3202-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC Q100-Qualified With the Following Results
- Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature
- Device HBM ESD Classification Level 2 (TLV3201-Q1)
- Device HBM ESD Classification Level 3A (TLV3202-Q1)
- Device CDM ESD Classification Level C5
- Low Propagation Delay: 40 ns
- Low Quiescent Current:
40 µA per Channel - Input Common-Mode Range Extends 200 mV Beyond Either Rail
- Low Input Offset Voltage: 1 mV
- Push-Pull Outputs
- Supply Range: 2.7 V to 5.5 V
- Small Packages:
5-Pin SC70 and 8-Pin VSSOP
The TLV3201-Q1 and TLV3202-Q1 are single and dual-channel comparators that offer the ultimate combination of high speed (40 ns) and low-power consumption (40 µA), both in extremely small packages with features such as rail-to-rail input, low offset voltage (1 mV), and large output drive current. The devices are also very easy to implement in a wide variety of applications where response time is critical.
The TLV320x-Q1 family is available in single (TLV3201-Q1) and dual (TLV3202-Q1) channel versions, both with push-pull outputs. The TLV3201-Q1 is available in the 5-pin SC70 package. The TLV3202-Q1 is available in the 8-pin VSSOP package. All devices are specified for operation across the expanded industrial temperature range of –40°C to +125°C.
기술 문서
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV320x-Q1 40-ns, Micropower, Push-Pull Output Automotive Comparators datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2017/12/21 |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
CIRCUIT060035 — 윈도우 콤퍼레이터 회로를 사용한 양방향 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.