TPA3003D2
- 3-W/Ch Into an 8- Load From 12-V Supply
- Efficient, Class-D Operation Eliminates Heatsinks and Reduces Power Supply Requirements
- 32-Step DC Volume Control From –40 dB to 36 dB
- Third Generation Modulation Techniques
- Replaces Large LC Filter With Small Low-Cost Ferrite Bead Filter
- Thermal and Short-Circuit Protection
- APPLICATIONS
- LCD Monitors and TVs
- Powered Speakers
The TPA3003D2 is a 3-W (per channel) efficient, Class-D audio amplifier for driving bridged-tied stereo speakers. The TPA3003D2 can drive stereo speakers as low as 8 . The high efficiency of the TPA3003D2 eliminates the need for external heatsinks when playing music.
Stereo speaker volume is controlled with a dc voltage applied to the volume control terminal offering a range of gain from 40 dB to 36 dB.
기술 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
모두 보기3 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPA3003D2: 3-W Stereo Class-D Audio Power Amplifier w/DC Volume Control datasheet (Rev. A) | 2003/03/18 | |
Application note | Layout Guidelines For TPA300x Series Parts (Rev. A) | 2020/06/24 | ||
EVM User's guide | TPA3003D2EVM - User Guide | 2003/03/25 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
TPA3003D2EVM — TPA3003D2 EVM(평가 모듈)
The TPA3003D2 is a 3-W (per channel) highly efficient Class-D stereo audio power amplifier designed for driving 8 Ohm bridged-tied speakers. The high efficiency of the TPA3003D2 eliminates the need for external heat sinks when playing music and helps maximizes battery life.
사용 설명서: PDF
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
TQFP (PFB) | 48 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치