TPA6020A2
- Ideal for Notebook PCs
- Fully Differential Architecture and High PSRR (-80 dB) Provide Excellent RF Rectification Immunity
- 2.8 W Into 3 From a 5-V Supply at THD = 10% (Typical)
- Very Low Crosstalk:
- -100 dB Typical at 5 V, 3
- 2.5-V to 5.5-V Operating Range
- Low Supply Current:
- 8 mA Typical at 5 V
- Shutdown Current: 80-nA Typical
- Fast Startup (27 ms) With Minimal Pop
- Internal Feedback Resistors Reduce Component Count
- Thermally Enhanced QFN Packaging
- APPLICATIONS
- Notebook PCs
- LCD TVs
The TPA6020A2 is a 2.8-W stereo bridge-tied load (BTL) amplifier designed to drive stereo speakers with at least 3- impedance. The device operates from 2.5 V to 5.5 V, drawing only 8 mA of quiescent supply current. The feedback resistors are internal, allowing the gain to be set with only two input resistors per channel. The amplifier's fully differential architecture performs with -80 dB of power supply rejection from 20 Hz to 2 kHz, improved RF rectification immunity, small PCB area, and a fast startup time with minimal pop, making the TPA6020A2 ideal for notebook PC applications.
기술 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
모두 보기2 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 2.8-W Stereo Fully Differential Audio Power Amplifier datasheet (Rev. B) | 2005/08/03 | |
User guide | TPA6020A2EVM - User Guide (Rev. A) | 2005/08/02 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
VQFN (RGW) | 20 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치