TWL1103T-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- ESD Protection Exceeds 2000 V Per MIL-STD-883, Method 3015; Exceeds 200 V Using Machine Model (CL = 200 pF, RL = 0)
- 2.7-V Operation
- Two Differential Microphone Inputs, One Differential Earphone Output, and One Single-Ended Earphone Output
- Programmable Gain Amplifiers for Transmit, Receive, Sidetone, and Volume Control
- Earphone Mute and Microphone Mute
- On-Chip I2C Bus, Which Provides a Simple, Standard, Two-Wire Serial Interface With Digital ICs
- Programmable for 15-Bit Linear Data or 8-Bit Companded (u-Law or A-Law) Data
- Available in a 32-Pin Thin Quad Flatpack (TQFP) Package
- Designed for Analog and Digital Wireless Handsets and Telecommunications Applications
- Dual-Tone Multifrequency (DTMF) and Single Tone Generator
- Pulse Density Modulated (PDM) Buzzer Output
VBAP is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.
The voice-band audio processor (VBAP) is designed to perform transmit encoding analog/digital (A/D) conversion, receive decoding digital/analog (D/A) conversion, and transmit and receive filtering for voice-band communications systems. The device operates in either the 15-bit linear or 8-bit companded (µ-law or A-Law) mode, which is selectable through the I2C interface. The VBAP generates its own internal clocks from a 2.048-MHz master clock input.
기술 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
모두 보기7 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Voice-Band Audio Processor (VBAP) datasheet (Rev. B) | 2008/04/30 | |
Application note | Out-of-Band Noise Measurement Issues for Audio Devices (Rev. A) | 2019/12/31 | ||
Application note | Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs (Rev. A) | 2019/06/27 | ||
Application note | Using the MSP430 Launchpad as a Standalone I2C Host for Audio Products (Rev. A) | 2013/10/28 | ||
Application note | Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs | 2010/09/22 | ||
Application note | Solving Enumeration Errors in USB Audio DAC and CODEC Designs | 2009/10/30 | ||
Application note | Configuring I2S to Generate BCLK from Codec Devices & WCLK from McBSP Port | 2009/07/08 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
TQFP (PBS) | 32 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.