UCC5640
- First LVD only Active Terminator
- Meets SCSI SPI-2 Ultra2 (Fast-40) SPI-3 Ultra3/Ultra160 (Fast-80) and SPI-4 (Fast-160) Ultra320 Standards
- 2.7-V to 5.25-V Operation
- Differential Failsafe Bias
The UCC5640 is an active terminator for low voltage differential (LVD) SCSI networks. This LVD only design allows the user to reach peak bus performance while reducing system cost. The device is designed as an active Y-terminator to improve the frequency response of the LVD bus. Designed with a 1.5pF channel capacitance, the UCC5640 allows for minimal bus loading for a maximum number of peripherals. With the UCC5640, the designer will be able to comply with the Fast-40 SPI-2, Fast-80 SPI-3 and Fast-160 SPI-4 specifications. The UCC5640 also provides a much needed system migration path for ever improving SCSI system standards. This device is available in the 24-pin TSSOP and 28-pin TSSOP for ease of layout use.
The UCC5640 is not designed for use in single ended (SE) or high voltage differential (HVD) systems.
기술 문서
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Low Voltage Differential (LVD) SCSI 9 Line Terminator datasheet (Rev. C) | 2003/05/19 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 24 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치