ADC31JB68EVM

ADC31JB68 16 位、500MSPS 模数转换器评估模块

ADC31JB68EVM

立即订购

概述

ADC31JB68EVM 是用于评估德州仪器 (TI) ADC31JB68 模数转换器 (ADC) 的评估板。ADC31JB68 是一种单通道 16 位 ADC,能够以高达 500 兆样本/秒 (MSPS) 的采样率工作,并通过标准 JESD204B 高速串行接口提供输出。

根据设计,ADC31JB68EVM 可与德州仪器 (TI) 的 JESD204B 数据采集卡 TSW14J56EVM 无缝配合,通过高速数据转换器专业版 (HSDCPro) 软件工具进行高速数据转换器评估。ADC31JB68EVM 还兼容主要 FPGA 供应商提供的带 FMC 连接器的许多开发套件。

特性

  • 信号输入网络整合了变压器,可提供单端信号源
  • LMK4828 系统时钟发生器为高速串行接口生成 FPGA 参考时钟
  • 默认通过整合了变压器的时钟输入网络在使用极低噪声时钟的情况下测试 ADC 性能
  • 通过标准 FMC 连接器提供高速串行数据输出
  • 通过 USB 连接器和 FTDI USB 转 SPI 总线转换器对器件寄存器进行编程

USB 电缆 5VDC 电源适配器

高速 ADC (≥10MSPS)
ADC31JB68 16 位、500MSPS 模数转换器 (ADC)

 

时钟抖动清除器和同步器
LMK04828 具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购评估板 - ADC31JB68EVM
  2. 订购(如果需要)FPGA 采集卡 - TSW14J57EVM
  3. 阅读评估板用户指南
  4. 确保您拥有或已购买两块板所需的电源
  5. 下载并安装评估板 GUI
  6. 下载并安装用于 TSW14J57EVM 采集卡的 HSDCPro 软件

立即订购并开发

评估板

ADC31JB68EVM — ADC31JB68 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLAC707 — ADC31JB68EVM Configuration GUI

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件
lock 下载

SLAC707 ADC31JB68EVM Configuration GUI

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 23 七月 2015
lock ADC31JB68EVM Configuration GUI (zip)  — 169768 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
高速 ADC (≥10MSPS)
ADC31JB68 16 位、500MSPS 模数转换器 (ADC)
硬件开发
评估板
ADC31JB68EVM ADC31JB68 16 位、500MSPS 模数转换器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slac707 or www.ti.com.cn/lit/xx/slac707/slac707.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLAC707. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 ADC31JB68EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 ADC31JB68EVM User's Guide (Rev. A) 2016年 8月 1日
设计指南 ADC31JB68EVM Design Package 2015年 8月 26日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TSW14J50EVM 数据采集/图形发生器:具有 8 个 JESD204B 通道 (0.6-6.5Gbps) 的数据转换器 EVM TSW14J57EVM 数据采集/图形发生器:具有 16 个 JESD204B 通道 (1.6-15Gbps) 的数据转换器 EVM

软件开发

支持软件
DATACONVERTERPRO-SW 高速数据转换器专业软件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频