ADS127L01EVM

ADS127L01 评估模块

ADS127L01EVM

立即订购

概述

ADS127L01EVM 是 ADS127L01 的评估平台。ADS127L01 是一款数据速率高达 512 kSPS 的 24 位 delta-sigma 模数转换器 (ADC)。它通过独特方式结合了优秀的直流精度和杰出的交流性能。高阶、斩波稳定调制器可在低带内噪声情况下实现极低的漂移。板载抽取滤波器可抑制调制器与带外信号噪声。除低延迟滤波器外,ADS127L01 还提供多个纹波小于 ±0.00004 dB 的宽带滤波器并且能够在奈奎斯特速率之前实现 –116dB 的阻带衰减。

注意:必须下载 Delta-Sigma ADC 评估软件和 ADS127L01 器件封装,以便正确与 ADS127L01EVM 配合工作。

特性
  • 包含 ADS127L01 所需的所有支持电路
  • 增强的评估软件可实现更快的配置和分析
  • 可配置的输入、参考、电源和时钟源
  • 可通过测试点和接头轻松访问信号

  • ADS127L01EVM
  • USB Cable USB-A to Micro USB-B

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61252 电流精度为 ±20%、具备可调节输入电流限制的 3.5MHz、1.5A、效率为 92% 的升压转换器

 

Precision ADCs
ADS127L01 24 位、512kSPS、单通道、超低功耗、宽带宽 Δ-Σ ADC

 

串联电压基准
REF6025 具有集成缓冲器和使能引脚的 2.5V、5ppm/°C 高精度电压基准
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 EVM 电路板
  2. 下载 EVM 用户指南以获取安装说明
  3. 下载并安装 DeltaSigmaEvaluation EVM GUI 软件
  4. 下载并安装 ADS127L01EVM-DVCPKG 插件软件
  5. 将 EVM 连接到 PC
  6. 启动 DeltaSigmaEvaluation EVM GUI 软件并加载 ADS127L01EVM 插件
  7. 将器件配置为所需的运行模式,或使用预设或默认模式
  8. 测量

立即订购并开发

评估板

ADS127L01EVM — ADS127L01 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC) 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
硬件编程工具

ADS127L01EVM-DVCPKG — ADS127L01EVM 器件封装

支持软件

DELTASIGMAEVAL-GUI — Δ-Σ ADC 评估软件

支持软件

ADS127L01-EXCEL-TOOL-CALC — ADS127L01 Excel Calculator

支持的产品和硬件
下载

ADS127L01-EXCEL-TOOL-CALC ADS127L01 Excel Calculator

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 14 五月 2017
download ADS127L01 Excel Calculator (zip)  — 3397 K

校验和
产品
精密 ADC
ADS127L01 24 位、512kSPS、单通道、超低功耗、宽带宽 Δ-Σ ADC
硬件开发
评估板
ADS127L01EVM ADS127L01 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac163 or www.ti.com/lit/xx/sbac163a/sbac163a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC163. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 ADS127L01 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 2017年 4月 24日
* 用户指南 Delta-Sigma ADC EvaluaTIon Software User's Manual PDF | HTML 2016年 5月 17日
证书 ADS127L01EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频