ADS131A04EVM

ADS131A04 评估模块

ADS131A04EVM

立即订购

概述

ADS131M04 评估模块 (EVM) 是一种用于评估 ADS131M04 的平台,后者是一款低功耗同步采样的 Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。ADS131A04EVM 包括 ADS131A04EVM 板和支持随附计算机软件的精密主机接口 (PHI) 控制器板。

特性
  • 板载 3.3V 单极和 +/-2.5V 双极模拟电源
  • 板载 3.3V 单极数字电源
  • 利用数字排针引脚连接至主机微控制器和逻辑分析仪
  • 用于外部模拟输入信号的端子块和 SMA 连接器
  • 板载 8.192MHz 晶体
  • USB 供电;无需外部电源

  • ADS131A04EVM 电路板
  • USB 电缆

Precision ADCs
ADS131A02 24 位 128kSPS 2 通道同步采样 Δ-Σ ADC ADS131A04 24 位 128kSPS 4 通道同步采样 Δ-Σ ADC
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 ADS131A04EVM
  2. 下载 ADS131A04EVM 用户指南以获取硬件设置和软件安装说明
  3. 下载并安装 ADS131A04EVM-GUI
  4. 将 EVM 连接到 PC 并启动 ADS131A04 EVM GUI 软件
  5. 配置并开始!
  6. 如果您有任何问题,请在 E2E 上联系我们

立即订购并开发

评估板

ADS131A04EVM — ADS131A04 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

ADS131A04EVM-GUI — ADS131A04 evaluation module GUI

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件
下载选项

ADS131A04EVM-GUI ADS131A04 evaluation module GUI

close
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 16 二月 2024
lock Setup_ADS131A04_EVM.exe  — 337675 K

GUI Installer

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
硬件开发
评估板
ADS131A04EVM ADS131A04 评估模块

文档

发布信息

Evaluation GUI for the ADS131A04EVM

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 ADS131A04EVM User's Guide PDF | HTML 2020年 5月 8日
证书 ADS131A04EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频