ADS54J69EVM

ADS54J69 双通道 16 位 500MSPS 模数转换器评估模块

ADS54J69EVM

立即订购

概述

ADS54J69EVM 是一款评估模块 (EVM),可用于对德州仪器 (TI) 的 ADS54J69 和 LMK04828 时钟抖动消除器进行评估。ADS54J69 是一款 16 位、500MSPS 的低功耗模数转换器 (ADC),拥有缓冲模拟输入和输出,支持 JESD204B 接口。该 EVM 具有变压器耦合模拟输入,可适应广泛的信号源和频率。LMK04828 可提供一个超低抖动和相位噪声的 ADC 采样时钟、系统参考时钟和器件采样时钟,因而打造了一套完整的 JESD204B 子类 1 时钟解决方案。

通过一个易于使用的软件 GUI 来控制 ADS54J69 和 LMK04828,从而针对各种使用情况进行快速配置。

ADS54J69EVM 可通过高速 FMC 连接器直接连接到 TSW14J56EVM 数据采集硬件。使用 TSW14J56EVM 时,也可使用高速数据转换器专业软件进行数据采集和分析支持。

ADS54J69EVM 是一款评估模块 (EVM),可用于对德州仪器 (TI) 的 ADS54J69 和 LMK04828 时钟抖动消除器进行评估。ADS54J69 是一款 16 位、500MSPS 的低功耗模数转换器 (ADC),拥有缓冲模拟输入和输出,支持 JESD204B 接口。该 EVM 具有变压器耦合模拟输入,可适应广泛的信号源和频率。LMK04828 可提供一个超低抖动和相位噪声的 ADC 采样时钟、系统参考时钟和器件采样时钟,因而打造了一套完整的 JESD204B 子类 1 时钟解决方案。

通过一个易于使用的软件 GUI 来控制 ADS54J69 和 LMK04828,从而针对各种使用情况进行快速配置。

ADS54J69EVM 可通过高速 FMC 连接器直接连接到 TSW14J56EVM 数据采集硬件。使用 TSW14J56EVM 时,也可使用高速数据转换器专业软件进行数据采集和分析支持。

特性
  • 灵活的变压器耦合模拟输入,支持各种信号源和频率
  • 易于使用的软件 GUI 支持通过一个 USB 接口针对各种配置情况对 ADS54J69 和 LMK04828 进行配置
  • 使用高速数据转换器专业软件快速评估 ADC 性能
  • 轻松连接至 TSW14J56EVM 采集卡

USB 电缆
电缆组件

高速 ADC (≥10MSPS)
ADS54J69 双通道、16 位、500MSPS 模数转换器 (ADC)

 

时钟抖动清除器
LMK04828 具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A8300 具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压、低噪声、高精度超低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购评估板 - ADS54J69EVM
  2. 订购(如果需要)FPGA 采集卡 - TSW14J57EVM
  3. 阅读评估板用户指南
  4. 确保您拥有或已购买两块板所需的电源
  5. 下载并安装评估板 GUI
  6. 下载并安装用于 TSW14J57EVM 采集卡的 HSDCPro 软件

立即订购并开发

评估板

ADS54J69EVM — ADS54J69 双通道 16 位 500MSPS 模数转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLAC594 — ADS54Jxx EVM GUI

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件
lock 下载

SLAC594 ADS54Jxx EVM GUI

close
最新版本
版本: 01.00.00.0J
发布日期: 04 五月 2023
lock ADS54Jxx EVM GUI (zip)  — 212552 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
接收器
ADS58J63 四通道 14 位 500Msps 电信接收器 IC
高速 ADC (≥10MSPS)
ADS54J40 双通道、14 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J60 双通道、16 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J66 四通道、14 位、500MSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J69 双通道、16 位、500MSPS 模数转换器 (ADC)
硬件开发
评估板
ADS54J20EVM ADS54J20 双通道 12 位 1.0GSPS 模数转换器评估模块 ADS54J40EVM ADS54J40 双通道 14 位 1.0GSPS 模数转换器评估模块 ADS54J60EVM ADS54J60 双通道 16 位 1.0GSPS 模数转换器评估模块 ADS54J66EVM ADS54J66 四通道、14 位、500MSPS 模数转换器评估模块 ADS54J69EVM ADS54J69 双通道 16 位 500MSPS 模数转换器评估模块 ADS58J63EVM ADS63J58 评估模块 TSW54J60EVM TSW54J60 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slac594 or www.ti.com.cn/lit/xx/slac594j/slac594j.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLAC594. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 ADS54J69EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 ADS54J69EVM User's Guide (Rev. B) 2016年 5月 25日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TSW14J50EVM 数据采集/图形发生器:具有 8 个 JESD204B 通道 (0.6-6.5Gbps) 的数据转换器 EVM

软件开发

支持软件
DATACONVERTERPRO-SW 高速数据转换器专业软件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频