ADS9219EVM
ADS9219 评估模块
ADS9219EVM
概述
ADS9219 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 ADS9219 性能的平台,ADS9219 是一款具有集成 ADC 驱动器和电压基准的双通道、18 位、20MSPS/通道逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)。ADS9219EVM 包括一个分立式高速信号链,可利用 THS4541 全差分放大器评估 ADC 高达 1MHz 输入信号带宽的性能。该 EVM 子板使用标准 FMC 连接器连接 TSWDC155EVM(单独出售)或其他 FPGA 开发板。借助仅与 TSWDC155EVM 配合使用的计算机软件,用户能够通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,以及采集 ADC 转换数据和执行数据分析。
特性
- ADS9219EVM 具有对 ADS9219 ADC 进行诊断测试和准确性能评估所需的硬件。
- TSWDC155EVM 控制器(单独出售)提供运行 ADS9219EVM 所需的所有必要数字 I/O 信号和电源轨。
- 适用于 Microsoft® Windows® 10 64 位操作系统的易用评估 GUI 需要 TSWDC155EVM(单独出售)才能运行。
- 随附的软件套件包括用于数据采集、直方图分析、频谱分析和线性分析的图形工具。
- TSWDC155EVM 数据采集卡(单独出售)
Precision ADCs
立即订购并开发
评估模块 (EVM) 用 GUI
ADS92XXEVM-GUI — GUI installer for the ADS9219EVM and ADS9227EVM
ADS92XXEVM-GUI — GUI installer for the ADS9219EVM and ADS9227EVM
版本: 2.0
发布日期: 01 三月 2024
GUI Installer
硬件开发
评估板
文档
Manifest
发布信息
Evaluation GUI for the ADS9219EVM and ADS9227EVM.
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | ADS9219 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 4月 26日 | |
证书 | ADS9219EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 4月 17日 |