AFE1256EVM
用于数字 X 射线平板检测器的 256 通道模拟前端的 AFE1256 评估模块
AFE1256EVM
概述
AFE1256EVM 是用于评估 256 通道模拟前端 AFE1256 COF 的基于紧凑型 USB 的评估套件。此 EVM 是一种包含 DAC 和板载信号发生器的自成一体模块,可大大减小对外部设备的依赖,其全部所需仅仅是电源。此套件包含 EVM 和单独 COF 适配器以及简单易用的软件,可用于评估 COF 器件的性能。COF 适配器是分离式模块,因此一次 EVM 设置可评估多个 COF 适配器。USB 2.0 接口可提供快速配置下载,并通过微控制器实现 FPGA-PC 通信。
特性
- 凸显 AFE1256 COF 的特征(外部分离式)
- 板载模拟信号发生
- 板载 3.4V DUT 电源产生
- 板载 FPGA 信号发生和数据采集
- 通过 USB 2.0 接口与个人计算机进行通信
数字 X 射线 AFE
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | AFE1256COF EVM Introduction User Guide | 2013年 11月 5日 | |||
证书 | AFE1256EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |