AFE58JD32EVM user's guide is available. Request now
AFE58JD32EVM
具有数字解调器的 AFE58JD32 32 通道超声波 AFE 评估模块
AFE58JD32EVM
概述
AFE58JD32 是一款高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专为需要实现高性能的小尺寸超声波系统而设计。该器件集成了完整的时间增益控制 (TGC) 成像路径和连续波多普勒 (CWD) 路径。该 32 通道器件支持各种功率和噪声组合,可实现最佳系统性能。因此,AFE58JD32 是一套适用于高端便携式系统的超声波 AFE 解决方案。
特性
- 32 通道完整模拟前端 (AFE)
- 可编程增益低噪声放大器 (LNA)
- 总增益范围为 12dB 至 51dB 的数字时间增益补偿引擎
- 12 位模数转换器 (ADC)
- 需要 TSW1400EVM、TSW14J50EVM 和高速数据转换器专业软件 (DATACONVERTERPRO-SW),以实现低电压差分信号 (LVDS)/JESD204B 数据采集和性能评估
- AFE58JD32 evaluation module (EVM)
- Power cable
- Mini-USB cable
超声波 AFE
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | AFE58JD32EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |