CC2530ZLLRC-RD

ZLL 远程控制参考设计

CC2530ZLLRC-RD

设计文件

概述

德州仪器 (TI) ZLLRC 参考设计可实现对接入 ZigBee Light Link 网络的灯进行简单和直接的控制。它旨在控制该网络上的灯的一个子组,例如您住宅中一个房间内的灯。它会创建自己的组,其中包含和它之间具有触摸连接的灯。这些灯之后可以添加/删除。它具有 14 个按钮,可控制状态(开/关)、色调、饱和度、等级、目标选择和场景。ZLLRC 受 Z-Stack Lighting 1.0.2 版本及更高版本支持。

它基于集成了 ZigBee 射频的 CC2530 片上系统 (SoC)。它通过集成的平衡-非平衡变压器接入板载 PIFA PCB 天线。为了延长电池寿命,可使用 TPS62730 DCDC 转换器将 CR2025 电池电压转换成 2.1 V。

特性
  • 低功耗 ZLL 远程控制设计
  • 倒置 F 型 PCB 天线
  • 14 个按钮
  • 4 个 LED
  • 针对用户反馈的蜂鸣器
  • CR2025 电池
  • FCC/IC/CE 兼容
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDC247.ZIP (1179 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR361.PDF (41 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR360.PDF (126 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC248.PDF (514 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

低功耗 2.4GHz 产品

CC2530具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU

数据表: PDF
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62730用于超低功耗无线应用的具有旁路模式的降压转换器

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

CC2530-RF4CE具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 无线 MCU

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 CC253x/4x User's Guide (Rev. F) 2014年 4月 9日

相关设计资源

参考设计

参考设计
CC2531ZLIGHT2-RD CC2531 Zlight2 参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频