CC2541KEYFOB-RD

CC2541 密钥卡参考设计

CC2541KEYFOB-RD

设计文件

概述

Bluetooth 智能密钥卡是一种小型的由纽扣电池供电的手机附件,其配有按钮、蜂鸣器、LED 和加速计,体现出对 BLE GATT 服务配置文件(例如接近和电池服务配置文件)的使用。

特性
  • 蓝牙智能密钥扣
  • 由 CR2032 纽扣电池供电
  • PCB 天线
  • 双色 LED
  • 蜂鸣器
  • 加速计
  • 两个按钮
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR191.PDF (186 K)

设计布局和元件的详细原理图

SWRR114.ZIP (1039 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR192.PDF (54 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

低功耗 2.4GHz 产品

CC2541低功耗 Bluetooth® 和专有无线 MCU

数据表: PDF
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62730用于超低功耗无线应用的具有旁路模式的降压转换器

数据表: PDF | HTML
汽车类无线连接产品

CC2541-Q1符合汽车标准的 SimpleLink 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

开发套件

CC2541DK-MINI — CC2541 迷你开发套件

CC2541DK-MINI 开发套件提供工作参考设计,用于开发基于德州仪器 (TI) CC2541 的单模蓝牙 低耗能 (BLE) 应用软件。附带的“密钥卡”电路板可用作 BLE 外设,且包含可根据不同应用定制的可更改软件。使用 BTool(Windows PC 应用)以及附带的 USB 软件狗,可以在开发定制应用的同时,测试和验证德州仪器 (TI) 的 CC2540 蓝牙堆栈。
用户指南: PDF | HTML
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频