CDCM7005EVM-CVAL
CDCM7005-SP 评估模块
CDCM7005EVM-CVAL
概述
CDCM7005 是一款高性能、低相位噪声、低偏差的时钟同步器,可将板载电压控制晶体振荡器 (VC(X)O) 频率与外部参考时钟保持同步。该器件的运行频率高达 2 GHz。PLL 环路带宽和阻尼因数可进行调节以满足不同的系统需求,方法是选择外部 VC(X)O、环路滤波器组件、PFD 的频率以及电荷泵电流。五个差动 LVPECL 和五个 LVCMOS 对输出中的每一个均可通过串行外设接口 (SPI) 进行编程。该 SPI 可以单独控制频率和启用/禁用每个输出的状态。由于系统需要使用外部组件(例如,环路滤波器和 VC(X)O),因此该 EVM 可以与特定客户应用相结合,从而轻松评估和修改时钟系统的性能和参数。可将环路带宽的频率选为 10 Hz 或更低,这样器件就能消除系统的时钟抖动。在非 PLL 模式中,CDCM7005 可用作带有分频器选项的简单 LVPECL 或 LVCMOS 缓冲器。
特性
- 高性能 LVPECL 和 LVCMOS PLL 时钟同步器
- 两种参考时钟输入(主要和辅助时钟)用于提供冗余支持并可以选择手动或自动
- 接受 LVCMOS 输入频率高达 200 MHz,VCXO_IN 时钟可与两种参考时钟之一同步
- VCXO_IN 频率高达 2 GHz (LVPECL)
- 输出可包含 LVPECL 和 LVCMOS(高达 5 个差动 LVPECL 输出或高达 10 个 LVCMOS 输出)
- 可按 x1、/2、/3、/4、/6、/8、/16 对每个输出单独选择输出频率
- 低 PLL 环路带宽可有效消除抖动
- 低相位噪声 PLL 内核
- 可编程相位偏移(PRI_REF 和 SEC_REF 到输出)
- 200 µA 至 3 mA 的大范围电荷泵电流
- 用于大范围调优电压 VCO 的专用电荷泵电源 (VCC_CP)
- 将电荷泵预先设置为 VCC_CP/2,以实现 VC(X)O 的快速中心频率设置
- 模拟和数字 PLL 锁定指示
- 为单端输入信号 (VCXO_IN) 提供 VBB 偏置电压输出
- 频率保持模式可改善失效防护运作
- 在 VCC < 1.5 V 的条件下,加电控制将 LVPECL 输出强制为三态
- SPI 可控器件设置
- 3.3V 电源
- 高性能 52 引脚陶瓷四方扁平封装 (HFG)
- 抗辐射:50kRad (Si) TID
- 符合 QML-V,SMD 5962-07230
- 军用温度范围(–55°C 至 125°C 外壳温度)
时钟抖动清除器和同步器
立即订购并开发
评估板
CDCM7005EVM-CVAL — CDCM7005-SP 评估模块
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI
SGLC002 — CDCM7005-SP EVM GUI
SGLC002 — CDCM7005-SP EVM GUI
版本: 01.00.00.00
发布日期: 10 七月 2018
产品
时钟抖动清除器和同步器
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sglc002 or www.ti.com.cn/lit/xx/sglc002/sglc002.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SGLC002. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | CDCM7005EVM-CVAL Evaluation Module (EVM) User's Guide | 2018年 9月 11日 |