CIRCUIT060011

单电源、2 阶、多反馈高通滤波器电路

CIRCUIT060011

下载

概述

多反馈 (MFB) 高通 (HP) 滤波器是二阶有源滤波器。Vref 提供直流失调电压以适应单电源应用。该 HP 滤波器针对通带中的频率将信号反相(增益 = –1V/V)。当增益较高或 Q 因子较大(例如 3 或更大)时,宜使用 MFB 滤波器。
特性
  • 5V 单电源
  • 输入:+/-2.45V
  • 输出:50mV 至 4.95V
  • 截止频率:1kHz
  • 增益:-1V/V
下载 观看带字幕的视频 视频

立即开始

  1. 查看电路设计
  2. 下载模型

下载

支持软件

Simulation for Single-supply, Second-order, Multiple-feedback High-pass Filter SBOC599.TSC (61KB)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

通用运算放大器
TLV316 单路、5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器 TLV9062 双路、5.5V、10MHz 运算放大器
精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA325 低噪声 (10nV/rtHz)、高带宽 (10MHz)、低功耗 (0.65mA)、零交叉运算放大器

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
电路设计 单电源、二阶、多反馈高通滤波器电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 4月 26日
电子书 Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. C) 2023年 12月 18日
应用手册 有源低通滤波器设计 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 3月 13日
电子书 Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. B) 2022年 10月 5日
电子书 模拟工程师电路设计指导手册:放大器 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.C) 2019年 4月 18日
应用手册 Compensation Methodology for Error in MFB Low-Pass Filter, Caused by Limited GBW 2017年 8月 4日
应用手册 Design Methodology for MFB Filters in ADC Interface Applications 2005年 2月 23日
应用手册 More Filter Design on a Budget 2001年 12月 6日

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
PSPICE-FOR-TI 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice® TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序
计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频