CIRCUIT060044

改进型 Howland 电流泵电路

CIRCUIT060044

概述

“改良版”Howland 电流泵是一种使用差分放大器在并联电阻器 (Rs) 上施加电压的电路,从而产生能够驱动大范围负载电阻的双极性(拉电流或灌电流)压控电流源。更多有关“改良版”Howland 电流泵功能的信息,请参阅“AN-1515 Howland 电流泵应用”综合研究报告。
特性
  • 输入:-5 V 至 5 V
  • 输出:-25 mA 至 25 mA
  • 电源:
    • Vs+ = 15V
    • Vs- = -15V
    • Vref = 0V
精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA192 高电压、轨到轨输入/输出、5µV、0.2µV/°C、精密运算放大器
通用运算放大器
OPA990 单路、40V、1.1MHz、低功耗运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即开始

  1. 查看此电路设计
  2. 查看此应用手册

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 应用手册 AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A) 2013年 4月 26日
应用手册 改进型 Howland 电流泵配置分析 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 2月 10日
电路设计 “改进型”Howland 电流泵电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 19日
应用手册 改进型 Howland 电流泵配置分析 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 4月 22日
EVM 用户指南 OPA547EVM, OPA548EVM User's Guide 2015年 11月 10日

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
PSPICE-FOR-TI 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice® TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序
计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频