DAC8750EVM

用于具有 4 到 20mA 电流输出的 16 位可编程 DAC 的 DAC8750 评估模块

DAC8750EVM

立即订购

概述

DAC8750 评估模块 (EVM) 提供了一种易于使用的评估平台,用以评估 DAC8750(16 位电压和电流输出)的性能和工作特征。此 EVM 是一款完整的评估套件,包括一个基于 USB 名为 SM-USB-DIG 的主板、USB 线缆和适用于个人电脑(安装有 Microsoft™ Windows XP 和 Windows 7 操作系统)的评估软件。

特性
  • 对所有接入模拟和数字信号的点进行测试
  • 跳线可选式硬件配置
  • 基于 LabVIEW™ 的 PC 评估软件
精密 DAC (≤10MSPS)
DAC8750 适用于 4mA 至 20mA 电流环路应用的 16 位单通道可编程电流输出 DAC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DAC8750EVM — 具有 4mA 至 20mA 电流输出的 DAC8750 16 位可编程 DAC 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
支持软件

DACX750EVM-SW — 用于 DAC7750EVM 和 DAC8750EVM 的软件

支持软件

SBOC432 — DAC7750EVM and DAC8750EVM Software

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件
lock 下载

SBOC432 DAC7750EVM and DAC8750EVM Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 13 八月 2018

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
精密 DAC (≤10MSPS)
DAC7750 适用于 4mA 至 20mA 电流环路应用的 12 位、单通道、可编程电流输出 DAC DAC8750 适用于 4mA 至 20mA 电流环路应用的 16 位单通道可编程电流输出 DAC
硬件开发
评估板
DAC7750EVM 用于具有 4 到 20mA 电流输出的 12 位可编程 DAC 的 DAC7750 评估模块 DAC8750EVM 用于具有 4 到 20mA 电流输出的 16 位可编程 DAC 的 DAC8750 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sboc432 or www.ti.com.cn/lit/xx/sboc432b/sboc432b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SBOC432. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 DACx760EVM and DACx750EVM User's Guide (Rev. A) 2013年 11月 21日
证书 DAC8750EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 DACx760EMC-EVM User's Guide 2014年 4月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频