DCPA10512DEVM-868

DCPA10512D 1W 双路输出隔离式电源模块 EVM

DCPA10512DEVM-868

立即订购

概述

DCPA10512DEVM 评估板可快速方便地评估 DCPA10512 1W 隔离式电源模块。DCPA10512 器件是一种隔离式 5V 输入、双路 +12V 和 -12V 输出、1W 电源模块。该评估板具有多个测试点和多根跳线,可轻松评估 DCPA10512 的运行。

特性
  • 4.5V 至 5.5V 输入电压范围
  • 双路输出 +12V 和 -12V
  • 1500V 隔离(运行)
  • 提供高达 1W 的输出功率
隔离式电源模块(集成变压器)
DCPA10512D 微型 1W 隔离式非稳压直流/直流转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DCPA10512DEVM-868 — DCPA10512D 1W 双路输出隔离式电源模块 EVM

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 Using the DCPA1 EVM 2016年 3月 28日
证书 DCPA10512DEVM-868 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频