For EVM evaluation, request access to DRV5825P software. Request now
DRV5825PEVM-AMPS097
具有智能 I/V 保护的 4.5V 至 26.4V、7.5A 立体声、15A 单声道、压电式驱动器评估模块
DRV5825PEVM-AMPS097
概述
DRV5825PEVM 评估模块 (EVM) 展示了用于压电应用的全新 TI 数字输入 D 类闭环放大器。DRV5825P 是一款具有智能压电式驱动器算法的数字输入 D 类音频放大器。EVM 可用作包含 I2C 寄存器默认设置的独立平台。该 EVM 还可与 PPC3 GUI 搭配使用,对 I2C 寄存器设置进行编程。
特性
- 用于压电应用的智能压电式驱动器算法
- 运行时需进行 I2C 初始化
- 通过 USB 端口进行 GUI 控制
压电式扬声器驱动器/接收器
立即订购并开发
评估板
DRV5825PEVM — 具有智能 I/V 保护的 4.5V 至 26.4V、7.5A 立体声、15A 单声道、压电式驱动器评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | DRV5825P Evaluation Module | PDF | HTML | 2015年 3月 24日 | ||
证书 | DRV5825PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 7月 10日 |