DRV8106S-Q1EVM
具有宽共模电流检测放大器的汽车类半桥智能栅极驱动器 EVM
DRV8106S-Q1EVM
概述
DRV8106S-Q1EVM 用于评估 DRV8106S-Q1,后者是一款符合汽车标准的集成式有刷直流电机驱动器。DRV8106S-Q1 是一款高度集成式半桥栅极驱动器,能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。它可使用集成式倍增电荷泵(针对高侧)和线性稳压器(针对低侧)生成合适的栅极驱动电压。
该器件通过使用智能栅极驱动架构来降低系统成本并提高可靠性。栅极驱动器可优化死区时间以避免出现击穿问题,通过可调栅极驱动器电流对减少电磁干扰 (EMI)进行控制,而且可通过 VDS 和 VGS 监视器防止漏源电压和栅极短路问题。
宽共模分流放大器具有内嵌式电流检测功能,可持续测量电机电流。
DRV8106S-Q1 提供了一系列保护功能,可确保系统稳定运行。此类功能包括适用于电源和电荷泵的欠压和过压监视器、适用于外部 MOSFET 的 VDS 过流和 VGS 栅极故障监视器、离线开路负载和短路诊断,以及内部热警告和热关断保护功能。
DRV8106S-Q1EVM 具有一个半桥,其中包含两个以最高 15A 的均方根电流、20A 的峰值电流双向驱动电机的 N 沟道 MOSFET。该 EVM 可由电源(模拟电源)和 USB 数据线(数字电源)供电,也可以定制为由外部供电。该模块提供了一个负 18V 电池反向保护电路以及一个额定均方根电流为 20A 的 π 型滤波器,以便净化电源输入并防止电池误接。
特性
- 适用于汽车应用的半桥智能栅极驱动器 EVM
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 4.9V 至 37V 工作电压范围
- 倍增电荷泵可实现 100% PWM
- 半桥控制模式
- 具有 SPI 接口,可实现详细配置和诊断功能
- 智能栅极驱动架构
- 可调转换率控制
- 0.5 mA 至 62 mA 峰值拉电流输出
- 0.5 mA 至 62 mA 峰值灌电流输出
- 集成死区时间握手
- MOSFET 漏源和栅极监控器
- 宽共模电流分流放大器
- 内嵌式检测
- 可调增益设置(10、20、40、80 V/V)
- 集成反馈电阻
- 可调 PWM 消隐方案
- 集成保护特性
- 专用驱动器禁用引脚 (drvoff)
- 电源和稳压器电压监测器
- MOSFET VDS 过流监测器
- MOSFET VGS 栅极故障监测器
- 用于反极性 MOSFET 的电荷泵
- 离线开路负载和短路诊断
- 器件热警告和热关断
- 故障条件中断引脚 (nFAULT)
MOSFET
MSP430 微控制器
开始使用
- ;
- 订购 DRV8106S-Q1EVM 评估模块 ;
- 下载 DRV8106S-Q1EVM 软件 ;
- 阅读用户指南 ;
立即订购并开发
评估板
DRV8106S-Q1EVM
— 具有宽共模电流感应放大器的汽车类半桥智能栅极驱动器 EVM
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI
DRV8X06_DRV8705-Q1EVM-WEB-GUI — 基于 Web 的 GUI,适用于 DRV8x06-Q1 和 DRV8705-Q1 评估模块
支持软件
SLVC809 — DRV87XX_DRV8106-Q1EVM Software
SLVC809 — DRV87XX_DRV8106-Q1EVM Software
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 30 十一月 2021
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc809 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc809b/slvc809b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC809. Please update any bookmarks accordingly.
评估模块 (EVM) 用 GUI
DRV87XX-DRV8106-Q1EVM-GUI — Web GUI for the DRV87xxx-Q1EVM family and DRV8106x-Q1EVMs
DRV87XX-DRV8106-Q1EVM-GUI — Web GUI for the DRV87xxx-Q1EVM family and DRV8106x-Q1EVMs
版本: 0.5.5
发布日期: 03 四月 2024
硬件开发
评估板
发布信息
0.5.5 Release
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | DRV87xx-Q1EVM 和 DRV8106-Q1EVM 用户指南 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2022年 2月 24日 | |||
用户指南 | DRV87xx-Q1EVM & DRV8106-Q1EVM GUI User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2019年 10月 30日 | |||
证书 | DRV8106S-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 6月 24日 |