DRV8143H-Q1EVM

DRV8143H-Q1 适用于高电流电机驱动器应用的评估模块

DRV8143H-Q1EVM

立即订购

概述

DRV8143H-Q1EVM 评估模块展示了 DRV8144H HotRod™ 的特性和性能。它采用完全集成的半桥驱动器,适用于多种汽车应用,非常适合工作电压为 4.5V 至 35V 且最大输出电流为 20A 的高电流应用。

特性
  • 20A 最大输出电流
  • 可配置压摆率和展频时钟,以实现低 EMI
  • 通过 IPROPI 集成的电流检测和调节
  • 硬件 PWM 控制
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8143-Q1 具有集成电流检测和反馈功能的汽车类 40V、20A 半桥驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8143H-Q1EVM

DRV8143H-Q1 适用于高电流电机驱动器应用的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
固件

DRV824X-DRV814XQ1EVM-SOFTWARE — Firmware and GUI files for the DRV824x-DRV814XQ1EVM

支持的产品和硬件
下载选项

DRV824X-DRV814XQ1EVM-SOFTWARE Firmware and GUI files for the DRV824x-DRV814XQ1EVM

close
最新版本
版本: 1.1.2
发布日期: 27 六月 2023

校验和
硬件开发
评估板
DRV8143H-Q1EVM DRV8143H-Q1 适用于高电流电机驱动器应用的评估模块 DRV8143P-Q1LEVM DRV8143P-Q1 采用引线式封装、适用于高电流电机驱动器应用的评估模块 DRV8144H-Q1EVM DRV8144-Q1 具有硬件接口的汽车半桥电机驱动器评估模块 DRV8145H-Q1EVM DRV8145-Q1 具有硬件接口的半桥电机驱动器评估模块 DRV8145P-Q1LEVM DRV8145P-Q1 采用引线式封装、适用于高电流电机驱动器应用的评估模块 DRV8244H-Q1EVM DRV8244-Q1 具有硬件接口的汽车 H 桥驱动器评估模块 DRV8244S-Q1LEVM DRV8244-Q1 具有 SPI 接口的汽车 H 桥驱动器评估模块 DRV8243H-Q1EVM DRV8243-Q1 具有硬件接口的汽车 H 桥驱动器评估模块 DRV8243S-Q1LEVM DRV8243-Q1 具有 SPI 接口的汽车 H 桥驱动器评估模块 DRV8245H-Q1EVM DRV8245-Q1 具有硬件接口的汽车 H 桥驱动器评估模块 DRV8242H-Q1EVM DRV8242-Q1 具有硬件接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块 DRV8242S-Q1EVM DRV8242-Q1 具有 SPI 接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块

发布信息

Initial Release

评估模块 (EVM) 用 GUI

DRV824X-DRV814XQ1EVM-GUI — GUI for DRV824x-Q1EVMs and DRV814x-Q1EVMs

支持的产品和硬件
下载选项

DRV824X-DRV814XQ1EVM-GUI GUI for DRV824x-Q1EVMs and DRV814x-Q1EVMs

close
最新版本
版本: 1.0.1
发布日期: 08 三月 2024

校验和
硬件开发
评估板
DRV8143H-Q1EVM DRV8143H-Q1 适用于高电流电机驱动器应用的评估模块 DRV8143P-Q1LEVM DRV8143P-Q1 采用引线式封装、适用于高电流电机驱动器应用的评估模块 DRV8144H-Q1EVM DRV8144-Q1 具有硬件接口的汽车半桥电机驱动器评估模块 DRV8145H-Q1EVM DRV8145-Q1 具有硬件接口的半桥电机驱动器评估模块 DRV8145P-Q1LEVM DRV8145P-Q1 采用引线式封装、适用于高电流电机驱动器应用的评估模块 DRV8242H-Q1EVM DRV8242-Q1 具有硬件接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块 DRV8242S-Q1EVM DRV8242-Q1 具有 SPI 接口的汽车类 H 桥驱动器评估模块 DRV8243H-Q1EVM DRV8243-Q1 具有硬件接口的汽车 H 桥驱动器评估模块 DRV8243S-Q1LEVM DRV8243-Q1 具有 SPI 接口的汽车 H 桥驱动器评估模块 DRV8244H-Q1EVM DRV8244-Q1 具有硬件接口的汽车 H 桥驱动器评估模块 DRV8244S-Q1LEVM DRV8244-Q1 具有 SPI 接口的汽车 H 桥驱动器评估模块 DRV8245H-Q1EVM DRV8245-Q1 具有硬件接口的汽车 H 桥驱动器评估模块 DRV8245S-Q1LEVM DRV8245-Q1 具有 SPI 接口的汽车 H 桥驱动器评估模块

发布信息

Public Release of DRV824X-DRV814XEVM GUI

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 DRV8143H-Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2023年 1月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频