DRV8702-Q1EVM

DRV8702-Q1 汽车类有刷直流电机栅极驱动器评估模块

DRV8702-Q1EVM

立即订购

概述

DRV8702-Q1EVM(评估模块)作为一款评估套件,可用于演示 TI 的 DRV8702-Q1 H 桥栅极驱动器。MSP430G2553 用于控制占空比和电机方向,同时还监测 DRV8702-Q1 报告的电机电流。使用 DRV8702-Q1 汽车 H 桥栅极驱动器和 CSD18540Q5B N 通道 NexFETTM 功率 MOSFET 打造功率级。此 EVM 是一个高性能、受保护且具有成本效益的平台,可减少开发开销,加快上市速度。提供了用户友好型应用,可使用最少的外部设备快速实现 EVM 运行。

特性
  • 5.9V 至 45V 的工作电压范围
  • 15A 连续/20A 峰值 H 桥输出电流
  • 驱动单个双向刷式直流电机或两个单向刷式直流电机
  • 3.5 英寸 x 2.2 英寸的紧凑尺寸
  • 通过 MSP430 和 USB 接口提供用户友好型 GUI

  • Micro-USB Cable

有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8702-Q1 汽车类 47V H 桥智能栅极驱动器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
LM9036Q-Q1 汽车类 50mA、电池供电运行 (40V)、低 IQ、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 DRV8702-Q1EVM 评估模块
  2. 下载 DRV8702-Q1EVM 软件
  3. 阅读 DRV8702-Q1 EVM 用户指南

立即订购并开发

评估板

DRV8702-Q1EVM — DRV8702-Q1 汽车类刷式直流电机栅极驱动器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
支持软件

SLVC672 — DRV8702-Q1EVM Software

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件
lock 下载

SLVC672 DRV8702-Q1EVM Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 16 十月 2016
lock DRV8702-Q1EVM Software (zip)  — 83110 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8702-Q1 汽车类 47V H 桥智能栅极驱动器
硬件开发
评估板
DRV8702-Q1EVM DRV8702-Q1 汽车类有刷直流电机栅极驱动器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc672 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc672a/slvc672a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC672. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 DRV8702-Q1 EVM User’s Guide 2016年 10月 26日
证书 DRV8702-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频