EVMX777G-01-20-00
J6Entry/RSP 信息娱乐(CPU + 显示屏 + JAMR3)评估模块
EVMX777G-01-20-00
概述
J6Entry/RSP EVM 是一种评估平台,用于加快信息娱乐系统、可重新配置的数字群集或集成数字化驾驶舱等应用的开发速度,并缩短其上市时间。
主 CPU 板集成了以太网或 HDMI 等主要外设,而信息娱乐应用子板 (JAMR3) 和 LCD/TS 子板将补充 CPU 板,从而提供完整的系统以快速开始评估和应用开发。
特性
- 具有电容式触控功能的 10.1" 显示
- JAMR3 无线电调谐器应用板
- 2GB DDR3L
- LP8733/LP8732 电源解决方案
- 板载 eMMC、NAND、NOR
- USB3、USB2、PCIe、以太网、COM8Q、CAN、MLB、MicroSD 和 HDMI 连接器
- Assembled EVM (CPU Board, Display, JAMR3 application board)
- 4GB Micro SD Card 1/SD adapter
- Ethernet Cable, Cat 6, 7 ft
- USB-A to Mini-B, 1.8 meter
- HDMI Cable, 6ft, 28 AWG
- Gender Changer, USB Female-A to Male-B
- USB 3.0 Cable, A Male to Female, 3 ft
- CTI20 to MIPI 60 JTAG Adapter
- Wall power supply not included
- Gender changer, USB Female-A to Male-B
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
线性和低压降 (LDO) 稳压器
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | EVMX777G-01-20-00 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |