GENCN-3P-GCM00M02

深圳简从科技 GCM00M02 无刷直流电机控制器参考设计

概述

深圳简从科技 GCM00M02 是一款无刷直流 (BLDC) 电机控制器参考设计,可实现高达 60W 的连续运行。此设计采用微控制器 MSPM0G3507 TI Arm® Cortex®-M0+ MCU 和具有集成电流检测功能的 DRV8316 三相电机驱动器集成电路 (IC)。无刷直流 (BLDC) 电机控制器使用 PID 控制算法实现对直流电机的中等精度控制,包括扭矩、速度和角度控制。控制器可通过上位机的控制参数进行设置,上位机无需编写复杂的算法,只需简单地设置参数即可完成直流电机控制。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LMR16006 具有低 Iq 的 SIMPLE SWITCHER® 4V 至 60V、600mA 降压稳压器

 

Arm Cortex-M0+ MCU
MSPM0G3507 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 12 位 4Msps ADC、DAC、3 个 COMP、3 个运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm M0+ MCU

 

BLDC 驱动器
DRV8316 具有集成电流检测功能和集成 FET、40V 最大电压、8A 峰值电流的三相电机驱动器

 

反向缓冲器和驱动器
SN74HC14 具有施密特触发输入的 6 通道、2V 至 6V 反相器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
LM1117 800mA 15V 线性稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Shenzhen Gencon Technology Co., Ltd.

立即订购并开发

评估板

GCM00M02 — Shenzhen Gencon Technology GCM00M02 brushless DC motor controller reference design

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

相关设计资源

硬件开发

评估板
LP-MSPM0G3507 适用于 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0G3507 LaunchPad™ 开发套件

软件开发

软件开发套件 (SDK)
MSPM0-SDK MSPM0 软件开发套件 (SDK)
IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)

支持与培训

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。