HD3SS3212EVM

双通道差分 2:1/1:2 10Gbps 多路复用器/多路信号分离器评估模块

HD3SS3212EVM

立即订购

概述

HD3SS3212EVM 可用于评估适用于 USB Type-C™ 多路复用器或多路信号分离器应用(支持 USB 3.1 第 1 代和第 2 代数据传输速率)的高速双向无源开关性能。它还与 MIPI DSI/CSI、LVDS 和 PCI Express 第 2 代和第 3 代接口标准兼容。

特性
  • 使用简单接口通过 SMP 连接器连接高速信号。
  • 使用通用香蕉插座连接外部 3.3V 电源。
  • 使用跳线轻松进行器件配置。
  • 使用校准迹线在测量期间从 HD3SS3212 对 EVM 进行去嵌入。

HD3SS3212EVM HSDC049 Board

USB 转接驱动器和多路复用器
HD3SS3212 2 通道 10Gbps 2:1/1:2 USB 3.1 差分多路复用器/多路信号分离器 HD3SS3212-Q1 汽车类双通道差动 2:1 和 1:2 USB3.2 多路复用器和多路信号分离器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

HD3SS3212EVM — 双通道差分 2:1/1:2 10Gbps 多路复用器/多路信号分离器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 HD3SS3212x EVM User's Guide 2018年 8月 27日
数据表 HD3SS3212-Q1 双通道差分 2:1/1:2 USB3.2 多路复用器/多路信号分离器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 10月 10日
证书 HD3SS3212EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频