ISO6741DWEVM
ISO67xx 通用、三或四通道数字隔离器评估模块
ISO6741DWEVM
概述
ISO6741DWEVM 是一款用于评估 ISO67xx 的评估模块,ISO67xx 是采用 16 引脚 WB SOIC 封装(封装代码 DW)的低速通用三通道或四通道数字隔离器。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用更少的外部元件来评估相应器件。
特性
- 低速三通道和四通道数字隔离器
- 宽电源电压和电平转换范围:1.71V 至 5.5V
- 高信号传输速率:高达 50Mbps
- 隔离栅寿命 > 40 年
数字隔离器
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | ISO674x-Q1 Automotive, General-Purpose, Reinforced, Quad-Channel Digital Isolators With Robust EMC 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 2024年 6月 5日 | |||
数据表 | ISO674x-Q1 EMC 性能优异的通用增强型四通道汽车类数字隔离器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.F) | PDF | HTML | 2022年 8月 23日 | |
用户指南 | ISO67xx 三通道和四通道数字隔离器评估模块 | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 9月 22日 | ||
证书 | ISO6741DWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 7月 31日 |