LMH2832EVM-50 评估模块 LMH2832EVM-50 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

LMH2832EVM-50 评估模块 (EVM) 用于评估采用 40 引脚 VQFN 封装的双通道 LMH2832 数字控制可变增益放大器 (DVGA)。此 EVM 用于在 50Ω 的输入环境中轻松地演示 LMH2832 在各种增益设置下的功能和性能。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源、USB 和测试仪表相连。

特性
  • 配置为支持 5V 单电源操作
  • 专为交流耦合单端 50Ω 输入和输出连接而设计
  • 使用 SMA 连接器连接到输入和输出
  • USB 连接器和 FTDI USB 转 SPI 总线转换器芯片可成功对 DVGA 增益寄存器进行编程

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

LMH2832EVM-50:
LMH2832EVM-50 Evaluation Module

$249.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2207 2016年 6月 30日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
LMH2832  全差动双路 DVGA DOCSIS 3.x 返回路径 ADC 驱动器  射频 & 微波 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章