LMR16006YEVM

LMR16006YEVM 6V 到 60V 输入,5.0V 输出 (600mA) 降压转换器

LMR16006YEVM

立即订购

概述

LMR16006YEVM 是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估 LMR16006 降压转换器。LMR16006YEVM 在 6V 至 60V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,在 600mA 时提供 5.0V 的输出电压。此电路板还包含跳线连接器,以便于启用或禁用转换器操作。

特性
  • 输入范围:6V 至 60V
  • 输出:5.0V
  • 最大负载电流:600mA
  • 开关频率:2.1MHz
  • 电路板尺寸:49x52mm
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LMR16006 具有低 Iq 的 SIMPLE SWITCHER® 4V 至 60V、600mA 降压稳压器 LMR16006Y-Q1 通过汽车级认证、具有 28μA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 40V(65V 瞬态)、0.6A 降压稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMR16006YEVM — LMR16006YEVM 6V 到 60V 输入,5.0V 输出 (600mA) 降压转换器

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 LMR16006YEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 LMR16006 EVM User's Guide 2014年 6月 13日
数据表 LMR16006 SIMPLE SWITCHER 60 V 0.6 A Buck Regulators With High Efficiency ECO Mode 数据表 PDF | HTML 2013年 11月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频