LMX2571EPEVM

LMX2571-EP 1.34GHz 低功耗极端温度 RF 合成器评估模块

LMX2571EPEVM

立即订购

概述

LMX2571-EP 评估模块 (EVM) 是一款适用于开发低功耗、高性能 RF 合成器 LMX2571-EP 的平台,该合成器可生成 10MHz 至 1344MHz 的频率,工作温度范围为 -55°C 至 125°C。

特性
  • 外部电压控制振荡器 (VCO) 选项
  • 输出通道分频器支持的运行频率范围为 10MHz 至 1400MHz
  • 直接数字移频键控 (FSK) 调制
  • 工作温度范围为 –55°C 至 125°C
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 LMX2571EPEVM
  2. 下载并安装 TICSPRO-SWPLLATINUMSIM-SW
  3. 阅读 LMX2571EPEVM 用户指南
  4. 在 TICSPRO-SW 上配置寄存器并在 PLLATINUMSIM-SW 上仿真性能

立即订购并开发

评估板

LMX2571EPEVM — LMX2571-EP evaluation module for 1.34-GHz, low-power, extreme-temperature RF synthesizer

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
设计工具

PLLATINUMSIM-SW — PLLatinum Sim Tool

支持的产品和硬件
下载选项

PLLATINUMSIM-SW PLLatinum Sim Tool

close
最新版本
版本: 1.6.5
发布日期: 03 四月 2024
lock Setup_PLLatinumSim-1.6.5.exe  — 9040 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
射频 PLL 与合成器
LMX1204 支持 JESD204B/C SYSREF 和相位同步的 12.8GHz 射频缓冲器、乘法器和分频器 LMX1214 1:5 16GHz RF buffer and divider with auxiliary clock LMX1906-SP Radiation-hardened-assured (RHA) 1:4 15GHz buffer, multiplier and divider with SYSREF and FPGA clock LMX2430 用于射频个人通信的 3.0GHz/0.8GHz PLLatinum 双路高频合成器 LMX2433 用于射频个人通信的 3.6GHz/1.7GHz PLLatinum 双路高频合成器 LMX2434 用于射频个人通信的 5.0GHz/2.5GHz PLLatinum 低功耗双路频率合成器 LMX2470 具有 800MHz 整数 N PLL 的 2.6GHz Δ-Σ 分数 N PLL LMX2485 用于射频个人通信的 500MHz 至 3GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2485E 用于射频个人通信的 50MHz 至 3GHz Δ-Σ 低功耗双通道 PLL LMX2485Q-Q1 500MHz 至 3GHz 汽车类 Δ-Σ 低功耗双通道 PLL LMX2486 用于射频个人通信的 1GHz 至 4.5GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2487 具有 3.0GHz 整数 PLL 的 1 至 6GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLLatinum 频率合成器 LMX2487E 用于射频个人通信的 3GHz 至 7.5GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2491 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的 6.4GHz 低噪声分数 N PLL LMX2492 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的 500MHz 至 14GHz 宽带、低噪声分数 N PLL LMX2492-Q1 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的汽车级 500MHz 至 14GHz 宽带、低噪声分数 N PLL LMX2531 具有集成 VCO 的高性能频率合成器系统 LMX2541 具有集成 VCO 的超低噪声 PLLatinum 频率合成器 LMX2571 具有移频键控 (FSK) 调制功能的 1.34GHz、低功耗、极端温度 RF 合成器 LMX2571-EP 具有 FSK 调制功能的增强型 1.34GHz、低功耗、极端温度 RF 合成器 LMX2572 6.4GHz 低功耗宽带射频合成器 LMX2572LP 采用 FSK 调制的 2GHz 低功耗宽带射频合成器 LMX2581 具有集成 VCO 的 3.76GHz 宽带频率合成器 LMX2581E 具有集成 VCO 的 3.8GHz 宽带频率合成器 LMX2582 5.5GHz 高性能、宽带 PLLatinum 射频合成器 LMX2592 具有集成 VCO 的 9.8GHz 宽带频率合成器 LMX2594 具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 15GHz 宽带 PLLatinum™ 射频合成器 LMX2595 具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 20GHz 宽带射频合成器 LMX2615-SP 具有相位同步功能和 JESD204B 支持的航空级 40MHz 至 15GHz 宽带合成器 LMX2694-EP 具有相位同步功能的增强型产品 15GHz 射频合成器 TRF3765 具有集成式 VCO 和最多 8 个输出的 300M-4800MHz 低噪声整数 N/分数 N PLL
时钟抖动清除器和同步器
LMK04208 具有 6 个可编程输出的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04368-EP 增强型产品超低噪声 3.2GHz JESD204C 抖动清除器 LMK04714-Q1 符合 JESD204B 和 JESD204C 标准的汽车类超低噪声 3.2GHz 双环路时钟抖动清除器 LMK04803 具有双级联 PLL 和集成式 1.9GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器 LMK04805 具有双级联 PLL 和集成式 2.2GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器 LMK04806 具有双级联 PLL 和集成式 2.5GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器 LMK04808 具有双环路 PLL 和集成式 2.9GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器 LMK04816 具有双环 PLL 的三输入低噪声时钟抖动消除器 LMK04821 支持 JESD204B 的超低抖动合成器和抖动消除器 LMK04826 具有集成式 1840 至 1970MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04828 具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04828-EP 温度范围为 -55°C 至 105°C 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04832 具有双环路且符合 JESD204B 标准的超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器 LMK04832-SEP 耐辐射且符合 JESD204C 标准的 30krad 超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器 LMK04832-SP 耐辐射加固保障 (RHA)、超低噪声、3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器 LMK04906 带 6 路可编程输出的超低噪声时钟抖动消除器/倍频器 LMK05028 低抖动双通道网络同步器时钟 LMK05318 采用 BAW 技术的超低抖动、单通道网络同步器时钟 LMK05318B 采用 BAW 技术的超低抖动、单通道网络同步器时钟 LMK5B33216 具有集成式 2.5GHz 体声波 VCO、16 路输出、三个 DPLL 和 APLL 的网络同步器 LMK5B33414 具有集成式 2.5GHz 体声波 VCO 的 14 路输出、三个 DPLL 和 APLL 网络同步器 LMK5C33216 适用于通过 BAW 进行无线通信且采用 JESD204B 的超低抖动时钟同步器 LMK5C33216A 具有 JESD204B/C 和 BAW VCO 的三 DPLL、三 APLL、两输入和 16 输出网络同步器
时钟缓冲器
CDCDB2000 符合 DB2000QL 标准、适用于第 1 代到第 5 代 PCIe® 的 20 路输出时钟缓冲器 CDCDB400 适用于 PCIe® 第 1 代到第 6 代 4 路输出时钟缓冲器 CDCDB800 适用于 PCIe® 第 1 代到第 6 代 8 路输出时钟缓冲器 CDCDB803 用于 PCIe® 第 1 代至第 6 代的 8 输出时钟缓冲器,具有可选的 SMBus 地址 CDCLVC1102 低抖动 1:2 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1103 低抖动 1:3 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1104 低抖动 1:4 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1106 低抖动 1:6 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1108 低抖动 1:8 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1110 低抖动 1:10 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1112 低抖动 1:12 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1310 通用输入、10 输出低阻抗 LVCMOS 缓冲器 CDCLVD110 具有最小时钟分配偏移且频率高达 900MHz 的 1:10 LVDS 时钟缓冲器 CDCLVD110A 通过超小偏斜实现时钟分配且频率高达 1100MHz 的 1:10 LVDS 时钟缓冲器 CDCLVD1204 低抖动 2 路输入可选 1:4 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD1208 低抖动 2 路输入可选 1:8 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD1212 低抖动 2 路输入可选 1:12 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD1213 具有可选输出分频器的低抖动 1:4 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD1216 低抖动 2 路输入可选 1:16 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD2102 低抖动双通道 1:2 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD2104 低抖动双通道 1:4 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD2106 低抖动双通道 1:6 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVD2108 低抖动双通道 1:8 通用至 LVDS 缓冲器 CDCLVP110 1:10 LVPECL/HSTL 至 LVPECL 时钟驱动器 CDCLVP1102 低抖动 1:2 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP111 具有可选输入的 1:10 LVPECL 缓冲器 CDCLVP111-EP 具有可选输入的 HiRel、1:10 LVPECL 缓冲器 CDCLVP111-SP 具有可选输入时钟驱动器的 1:10 高速时钟缓冲器 CDCLVP1204 低抖动双输入可选 1:4 通用转 LVPECL 缓冲器 CDCLVP1208 低抖动 2 路输入可选 1:8 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP1212 低抖动 2 路输入可选 1:12 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP1216 低抖动 2 路输入可选 1:16 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP2102 低抖动双通道 1:2 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP2104 低抖动双通道 1:4 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP2106 低抖动双通道 1:6 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP2108 低抖动双通道 1:8 通用至 LVPECL 缓冲器 CDCLVP215 双通道 1:5 高速 LVPECL 扇出缓冲器 LMK00301 3-GHz 10 路输出差动扇出缓冲器/电平转换器 LMK00304 具有 4 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器 LMK00306 具有 6 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器 LMK00308 具有 8 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器 LMK00334 4 路输出 PCIe® 第 1 代/第 2 代/第 3 代/第 4 代/第 5 代时钟缓冲器和电平转换器 LMK00334-Q1 汽车类 4 路输出 PCIe® 第 1 代/第 2 代/第 3 代/第 4 代/第 5 代时钟缓冲器和电平转换器 LMK00338 8 路输出 PCIe® 第 1 代/第 2 代/第 3 代/第 4 代/第 5 代时钟缓冲器和电平转换器 LMK1C1102 2 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 LMK1C1103 3 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 LMK1C1104 4 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 LMK1C1106 6 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 LMK1C1108 8 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 LMK1D1204 4 通道输出 LVDS 1.8V 缓冲器 LMK1D1204P 带引脚控制的 4 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器 LMK1D1208 8 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器 LMK1D1208I 具有 I²C 的 8 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMK1D1208P 带引脚控制的 8 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMK1D1212 12 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMK1D1216 16 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMK1D2102 双组 2 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器 LMK1D2104 双组 4 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMK1D2106 双组 6 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMK1D2108 双组 8 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器
时钟发生器
LMK03318 具有单个 PLL 的超低抖动时钟发生器系列 LMK03328 具有两个独立 PLL 的超低抖动时钟发生器系列 LMK03806 具有 14 路输出的超低抖动时钟发生器
IQ 解调器
LMX8410L 带集成式合成器的高性能混合器
硬件开发
评估板
LMK04832EVM 适用于 LMK04832 符合 JESD204B 标准的超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器的评估模块 LMX2571EPEVM LMX2571-EP 1.34GHz 低功耗极端温度 RF 合成器评估模块 LMX2594PSEVM LMX2594 具有多器件相位同步的 15GHz 射频合成器评估模块 XMICR-3P-LMX2492 LMX2492 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2572 LMX2572 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2592 LMX2592 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2594 LMX2594 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2595 LMX2595 X-MWblock 评估模块

发布信息

Added cascaded phase noise analysis

最新信息

  • Added cascaded phase noise analysis
支持软件

TICSPRO-SW — TICS Pro v1.7.7.2, 05-Feb-2024

支持的产品和硬件
下载选项

TICSPRO-SW TICS Pro v1.7.7.2, 05-Feb-2024

close
最新版本
版本: 1.7.7.2
发布日期: 05 二月 2024
lock TICSPro_1.7.7.2_05-Feb-2024.exe  — 131084 K

TICS Pro 1.7.7.2 installer binary for Windows operating system

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
时钟发生器
CDCE6214-Q1 支持第 1-5 代 PCIe 且具有 2 个输入、4 个输出和内部 EEPROM 的超低功耗时钟发生器 CDCI6214 支持 PCIe 第 4 代标准且带四个可编程输出和 EEPROM 的超低功耗时钟发生器 LMK02000 具有集成 PLL 和 3 个 LVDS/5 个 LVPECL 输出的 1 至 800MHz 精密时钟分配器 LMK02002 具有集成 PLL 和 4 个 LVPECL 输出的 1 至 800MHz 精密时钟分配器 LMK03200 具有集成 VCO 的精密 0 延迟时钟调节器 LMK03318 具有单个 PLL 的超低抖动时钟发生器系列 LMK03328 具有两个独立 PLL 的超低抖动时钟发生器系列 LMK03806 具有 14 路输出的超低抖动时钟发生器 LMK3H0102 基于体声波 (BAW) 的 PCIe 第 1 代到第 6 代兼容无参考时钟发生器
射频 PLL 与合成器
LMX1204 支持 JESD204B/C SYSREF 和相位同步的 12.8GHz 射频缓冲器、乘法器和分频器 LMX2485 用于射频个人通信的 500MHz 至 3GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2485E 用于射频个人通信的 50MHz 至 3GHz Δ-Σ 低功耗双通道 PLL LMX2485Q-Q1 500MHz 至 3GHz 汽车类 Δ-Σ 低功耗双通道 PLL LMX2486 用于射频个人通信的 1GHz 至 4.5GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2487 具有 3.0GHz 整数 PLL 的 1 至 6GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLLatinum 频率合成器 LMX2487E 用于射频个人通信的 3GHz 至 7.5GHz Δ-Σ 低功耗双路 PLL LMX2491 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的 6.4GHz 低噪声分数 N PLL LMX2492 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的 500MHz 至 14GHz 宽带、低噪声分数 N PLL LMX2492-Q1 具有斜坡/线性调频脉冲生成功能的汽车级 500MHz 至 14GHz 宽带、低噪声分数 N PLL LMX2531 具有集成 VCO 的高性能频率合成器系统 LMX2541 具有集成 VCO 的超低噪声 PLLatinum 频率合成器 LMX2571 具有移频键控 (FSK) 调制功能的 1.34GHz、低功耗、极端温度 RF 合成器 LMX2571-EP 具有 FSK 调制功能的增强型 1.34GHz、低功耗、极端温度 RF 合成器 LMX2572 6.4GHz 低功耗宽带射频合成器 LMX2572LP 采用 FSK 调制的 2GHz 低功耗宽带射频合成器 LMX2581 具有集成 VCO 的 3.76GHz 宽带频率合成器 LMX2581E 具有集成 VCO 的 3.8GHz 宽带频率合成器 LMX2582 5.5GHz 高性能、宽带 PLLatinum 射频合成器 LMX2592 具有集成 VCO 的 9.8GHz 宽带频率合成器 LMX2594 具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 15GHz 宽带 PLLatinum™ 射频合成器 LMX2595 具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 20GHz 宽带射频合成器 LMX2820 具有相位同步功能、JESD 和频率校准 <5µs 的 22.6GHz 宽带射频合成器 LMX1214 1:5 16GHz RF buffer and divider with auxiliary clock LMX1906-SP 具有 SYSREF 和 FPGA 时钟的耐辐射加固保障 (RHA) 15GHz 缓冲器、倍频器和分频器
时钟抖动清除器和同步器
LMK04100 具有级联 PLL 的精密时钟调节器时钟抖动消除器 LMK04101 具有集成式 1430MHz 至 1570MHz VCO 的抖动消除器:3 路输出用于 2VPEC/LVPEC+4 路输出用于 LVCMOS LMK04102 具有集成式 1600MHz 至 1750MHz VCO 的抖动消除器:3 路输出用于 2VPEC/LVPEC+4 路输出用于 LVCMOS LMK04110 具有集成式 1185MHz 至 1296MHz VCO 的抖动消除器:5 路输出用于 2VPEC/LVPEC LMK04111 具有集成式 1430MHz 至 1570MHz VCO 的抖动消除器:5 路输出用于 2VPEC/LVPEC LMK04131 具有集成式 1430MHz 至 1570MHz VCO 的抖动消除器:2 路输出用于 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCMOS LMK04133 具有集成式 1840MHz 至 2160MHz VCO 的抖动消除器:2 路输出用于 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCMOS LMK04208 具有 6 个可编程输出的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04228 具有双环 PLL 的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04610 具有双 PLL 且符合 JESD204B 标准的超低噪声和低功耗时钟抖动消除器 LMK04616 符合 JESD204B 标准的超低噪声和低功耗时钟抖动消除器 LMK04803 具有双级联 PLL 和集成式 1.9GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器 LMK04816 具有双环 PLL 的三输入低噪声时钟抖动消除器 LMK04821 支持 JESD204B 的超低抖动合成器和抖动消除器 LMK04826 具有集成式 1840 至 1970MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04828 具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04828-EP 温度范围为 -55°C 至 105°C 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器 LMK04832 具有双环路且符合 JESD204B 标准的超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器 LMK04832-SEP 耐辐射且符合 JESD204C 标准的 30krad 超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器 LMK04832-SP 耐辐射加固保障 (RHA)、超低噪声、3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器 LMK05028 低抖动双通道网络同步器时钟 LMK05318 采用 BAW 技术的超低抖动、单通道网络同步器时钟 LMK05318B 采用 BAW 技术的超低抖动、单通道网络同步器时钟 LMK5B12204 采用网络同步和 BAW 技术的超低抖动时钟发生器 LMK5B33216 具有集成式 2.5GHz 体声波 VCO、16 路输出、三个 DPLL 和 APLL 的网络同步器 LMK5B33414 具有集成式 2.5GHz 体声波 VCO 的 14 路输出、三个 DPLL 和 APLL 网络同步器 LMK5C33216 适用于通过 BAW 进行无线通信且采用 JESD204B 的超低抖动时钟同步器 LMK04368-EP 增强型产品超低噪声 3.2GHz JESD204C 抖动清除器 LMK04714-Q1 符合 JESD204B 和 JESD204C 标准的汽车类超低噪声 3.2GHz 双环路时钟抖动清除器 LMK5C33216A 具有 JESD204B/C 和 BAW VCO 的三 DPLL、三 APLL、两输入和 16 输出网络同步器
时钟缓冲器
CDCDB800 适用于 PCIe® 第 1 代到第 6 代 8 路输出时钟缓冲器 LMK01000 具有 3 个 LVDS 和 5 个 LVPECL 输出的 1.6GHz 高性能时钟缓冲器、分频器和分配器 LMK01010 具有 8 个 LVDS 输出的 1.6GHz 高性能时钟缓冲器、分频器和分配器 LMK01020 具有 8 个 LVPECL 输出的 1.6GHz 高性能时钟缓冲器、分频器和分配器 LMK01801 双通道时钟分配 LMK1D1208I 具有 I²C 的 8 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 CDCDB2000 符合 DB2000QL 标准、适用于第 1 代到第 5 代 PCIe® 的 20 路输出时钟缓冲器 LMKDB1108 适用于 PCIe 第 1 代至第 6 代的 8 路输出 LP-HCSL 时钟缓冲器 LMKDB1120 符合 DB2000QL 标准、适用于第 1 代到第 6 代 PCIe 的 20 路输出时钟缓冲器
振荡器
LMK61E0M 具有内部 EEPROM 的 LVCMOS 超低抖动可编程振荡器 LMK61E2 156.250MHz、±50ppm、超低抖动、集成式 EEPROM、完全可编程振荡器
硬件开发
评估板
LMK03806BEVAL LMK03806B 评估板 LMK04208EVM 具有双路级联 PLL 和集成 2.9GHz VCO 的双输入、6+1 输出时钟抖动清除器 LMK04616EVM LMK04616 评估模块 LMK04805BEVAL 具有双级联 PLL 和集成 2.2 GHz VCO 的时钟抖动消除器 LMK04806BEVAL 具有双级联 PLL 和集成 2.5 GHz VCO 的时钟抖动消除器 LMK04808BEVAL 具有双级联 PLL 和集成 2.9 GHz VCO 的时钟抖动消除器 LMK04816BEVAL 具有双路级联 PLL 和集成 2.5 GHz VC 的三输入、十三输出时钟抖动消除器 LMK04826BEVM LMK04826BEVM 评估模块 LMK04828BEVM LMK04828 评估模块 LMK04832EVM 适用于 LMK04832 符合 JESD204B 标准的超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器的评估模块 LMK04832SEPEVM LMK04832-SEP 超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器评估模块 LMK04906BEVAL 具有双路级联 PLL 和集成 2.5 GHz VCO 的三输入、七输出时钟抖动消除器 LMK5B33216EVM 适用于 LMK5B33216 具有 BAW VCO 的 16 路输出、3 个 DPLL 和 APLL 网络同步器的评估模块 LMX2571EPEVM LMX2571-EP 1.34GHz 低功耗极端温度 RF 合成器评估模块 LMX2582EVM LMX2582EVM 具有集成 VCO 的高性能、宽带频率 PLLatinum RF 合成器 LMX2592EVM LMX2592EVM 高性能宽带频率射频合成器 PLLATINUM™ 集成电路 LMX2594PSEVM LMX2594 具有多器件相位同步的 15GHz 射频合成器评估模块 XMICR-3P-LMX2492 LMX2492 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2572 LMX2572 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2592 LMX2592 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2594 LMX2594 X-MWblock 评估模块 XMICR-3P-LMX2595 LMX2595 X-MWblock 评估模块 LMK04832EVM-CVAL 适用于 LMK04832-SP 符合 JESD204B 标准的超低噪声双环路时钟抖动清除器的评估模块 LMK04368EPEVM 适用于 LMK04368-EP 符合 JESD204B/C 标准的双环路时钟抖动清除器的评估模块 LMK61E0MEVM LMK61E0M 超低抖动可编程振荡器评估模块 LMK61E2EVM LMK61E2EVM 超低抖动可编程振荡器评估模块 LMX1204EVM 适用于 LMX1204 支持 JESD204B/C SYSREF 的射频缓冲器、乘法器和分频器的评估模块 LMX2594EVM 适用于 LMX2594 具有相位同步功能且符合 JESD204B 标准的 15GHz 宽带射频合成器的评估模块 LMX2595EVM 适用于具有相位同步功能且符合 JESD204B 标准的 20GHz 宽带射频合成器的评估模块 LMX2615EVM-CVAL 航空级合成器评估模块 LMX2694EPEVM 15-GHz 宽带射频合成器评估模块 LMX2572EVM 具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 6.4GHz 低功耗宽带射频合成器 LMX2572LPEVM 具有 FSK 调制功能的 2GHz 低功耗宽带射频合成器评估模块 LMX2581EVM LMX2581 评估模块 LMX2820EVM LMX2820 22.6-GHz 宽带射频合成器评估模块 LMX8410LEVM I/Q 解调器评估模块 LMK5B33414EVM 适用于 LMK5B33414 具有 BAW VCO 的 14 路输出、3 个 DPLL 和 APLL 的网络同步器的评估模块 LMK5C33216EVM LMK5C33216 时钟同步器 DPLL 2 输入 16 输出评估模块 LMK05028EVM LMK05028 网络时钟发生器和同步器评估模块 LMK05318BEVM 网络同步器时钟评估模块 CDCI6214EVM CDCI6214 超低功耗时钟发生器评估模块 CDCE6214-Q1EVM CDCE6214-Q1EVM LMK3H0102EVM LMK3H0102 评估模块

文档

TICS Pro 1.7.7.2 Release Notes

TICS Pro 1.7.7.2 Software Manifest

发布信息

Bug Fixes

  • Fix locale issue causing floating point numbers to be parsed incorrectly in some locales
  • Fix incorrect check for .NET Framework 4.8
  • Stack trace include in error log when available
  • Fix LMK05318B EEPROM export text to properly display "R157" instead of "R171"
  • USB2ANY firmware revision update: v2.9.1.2
    • If pin 77 of MSP430 was grounded, v2.9.1.1 firmware would not initialize I2C on the correct pins. This is corrected in v2.9.1.2
    • Update affects Reference PRO, LMX1214, and LMX1906-SP evaluation modules

Known Issues

  • LMK5C33216
    • When cascading from VCO3 to DPLL input, the divide value must manually be entered into DPLLx_REF5_RDIV as ( VCO3 output frequency / DPLLx TDC frequency )
  • LMK05318
    • In some cases, it is necessary to press "Calculate Frequency Plan" twice for correct VCO2 frequency. This issue is resolved in LMK05318B GUI.
  • Burst mode page looping requires long delays to halt, and halting may crash the GUI. If possible, do not loop in burst mode.
  • User Controls page can sometimes become desynchronized from Raw Registers and other pages. Refer to Raw Registers or other pages for correct values. Saving/Loading and Import/Export of register data is unaffected, and register data will still be written to and read from connected devices correctly.

 

最新信息

  • Added LMX1214, LMX1906-SP
  • USB2ANY firmware revision update: v2.9.1.2
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 LMX2571EPEVM 评估说明 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 8日
证书 LMX2571EPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 3月 9日

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
PLLATINUMSIM-SW PLLatinum™ 仿真工具 TICSPRO-SW 德州仪器 (TI) 时钟和合成器 (TICS) 专业软件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频