MCT8316AEVM

MCT8316A 评估模块,用于三相无传感器梯形 BLDC 电机驱动器

MCT8316AEVM

立即订购

概述

MCT8316A 是一款集成三个半 H 桥的 MOSFET 驱动器,用于对具有 4.5V 至 35V 电压范围、8A 峰值电流驱动的三相无刷直流 (BLDC) 电机进行无传感器梯形控制。MCT8316A 将支持 200mA 的降压稳压器和可编程的稳压电源集成在一起。EVM 包含用于连接 MCT8316AEVM GUI 的板载 MSP430 (MSP430FR2355)。

特性
  • GUI 提供完整的配置和控制
  • 无传感器梯形控制
  • 4.5V 至 35V 工作电压,8A 峰值电流驱动
  • 95mΩ(高侧和低侧)集成式 MOSFET
  • 板载 MSP430 可连接 PC 和 GUI

  • Micro USB 电缆

集成控制 BLDC 驱动器
MCT8316A 40V 最大电压、8A 峰值电流无传感器梯形控制三相 BLDC 电机驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频
Important note

MCT8316AEVM is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.

立即订购并开发

评估板

MCT8316AEVM — MCT8316A 评估模块,用于三相无传感器梯形 BLDC 电机驱动器

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
固件

MCX83XXEVM-MSP430FR2355-GUI-FIRMWARE — MCx83xxEVM MSP430FR2355 GUI Firmware

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件
lock 下载

MCX83XXEVM-MSP430FR2355-GUI-FIRMWARE MCx83xxEVM MSP430FR2355 GUI Firmware

close
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 04 四月 2023

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
硬件开发
评估板
MCT8316AEVM MCT8316A 评估模块,用于三相无传感器梯形 BLDC 电机驱动器 MCF8316AEVM MCF8316A 三相无传感器 FOC BLDC 电机驱动器评估模块 MCF8315EVM MCF8315 具有集成式 MOSFET 的三相无传感器 FOC BLDC 电机驱动器评估模块 MCT8315EVM MCT8315 具有集成式 MOSFET 的三相无传感器梯形 BLDC 电机驱动器评估模块 MCT8329EVM MCT8329 三相无传感器梯形 BLDC 栅极驱动器评估模块

发布信息

MCx83xxEVM MSP430FR2355 GUI Firmware package compatible with all MCx EVMs (examples include MCF8316AEVM, MCT8316AEVM, MCT8315EVM, MCF8315EVM, MCT8329EVM, MCT8317EVM, etc.)

评估模块 (EVM) 用 GUI

MCT8316A-GUI — GUI for MCT8316AEVM

支持的产品和硬件
下载选项

MCT8316A-GUI GUI for MCT8316AEVM

close
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 03 四月 2023
download MCT8316A_GUI - Windows  — 0 K

校验和
download MCT8316A_GUI - Mac  — 0 K

校验和
download MCT8316A_GUI - Linux  — 0 K

校验和
产品
集成控制 BLDC 驱动器
MCT8316A 40V 最大电压、8A 峰值电流无传感器梯形控制三相 BLDC 电机驱动器
硬件开发
评估板
MCT8316AEVM MCT8316A 评估模块,用于三相无传感器梯形 BLDC 电机驱动器

发布信息

MCT8316A GUI (Compatible with RTM MCT8316A)

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 MCT8316A 调优指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 3月 22日
证书 MCT8316AEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 4月 7日
用户指南 MCT8316AEVM 评估模块用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 1月 3日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频