PMP10110

具备 PFC 的通用交流输入、30V(最大值)/6A 输出铅酸电池充电器参考设计

PMP10110

设计文件

概述

PMP10110 设计将通用输入交流电压转换成隔离式 17V...30V@6A,适合铅酸和锂离子电池的充电。该转换器为恒定电压和恒定电流发生器,输出电压(充电水平)和电流的设置点可以通过两个 PWM 信号设置。第一级为 PFC 升压级,而隔离和电流稳定化由直流-直流半桥级执行。隔离式准谐振反激式转换器提供所有内部电压并为外部负载(风扇或模拟部分)提供某些额外电流,具体为 12V@400mA 和 5V@300mA。

特性
  • 第一级为用 UCC28180 驱动的 CCM PFC 升压级,表现出高效率和低 EMI 特征
  • 第二级为直流/直流半桥,同时包含电流和电压环路;使用 PWM 信号作为电压和电流的基准
  • 辅助电源生成需要的所有电压;网络将断开与高电压关联的所有电阻器,以减少待机损耗
  • 在整个输入电压范围内,满载时的插头对插头效率为:86%...92%
  • 该设计已经过测试并包含测试结果和 CAD 文件
输出电压选项 PMP10110.1 PMP10110.2 PMP10110.3 PMP10110.4
Vin (Min) (V) 85 120 360 6
Vin (Max) (V) 264 440 440 15
Vout (Nom) (V) 390 12 30 5
Iout (Max) (A) .51 .4 6 .3
Output Power (W) 198.9 4.8 180 1.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Isolated Isolated Non-Isolated
Input Type AC DC DC DC
Topology PFC- Boost Flyback- Quasi Resonant Half Bridge- Hard Switched Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAQ9.PDF (1497 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRHE1.PDF (210 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRHE2.PDF (178 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRHE3.PDF (302 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCB06.ZIP (130 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS560200采用 SOT-23 封装、具有高级 Eco-Mode™ 的 17V 输入、500mA 同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5039具有高级电流限制功能的半桥 PWM 控制器

数据表: PDF
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28180具有增强启动和瞬态响应功能的 18kHz 至 250kHz CCM PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28710具有 PSR、谷底开关和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC277144-A、600V 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA194-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLC272双通道、16V、2MHz、输入接近 V- 的运算放大器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10110 Test Results 2015年 9月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频