PMP10116

200W Natural Interleaving 转换模式 PFC 反激 LED 驱动器参考设计

PMP10116

设计文件

概述

PMP10116 参考设计利用 UCC28063A 转换模式 PFC 控制器,以通过交流输入驱动高达 700mA 电流的 LED。这种反激 PFC 拓扑可提供隔离功能并使用准谐振模式控制。它支持输出端模拟调光。请参阅基于 UCC28060 交错式交流直流单级反激的 LED 驱动器,了解设计指南

特性
  • 隔离式准谐振反激 PFC 拓扑
  • 自然交错模式可减少输入和输出纹波
  • 94% 的峰值效率
  • 模拟调光
  • 此参考设计已构建完成并通过测试,且内含测试报告
输出电压选项 PMP10116.1
Vin (Min) (V) 176
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 285
Iout (Max) (A) .7
Output Power (W) 199.5
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- PFC
工业
个人电子产品
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAX4.PDF (874 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRID4.PDF (233 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRID5.PDF (172 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRID6.ZIP (789 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28063A具有可闻及输入浪涌噪声抗扰性的自然交错式转换模式 PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LMV358双通道、5.5V、1MHz、RRO 运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10116 Test Results 2015年 10月 19日
应用手册 LED Driver Based on UCC28060 Interleaved ACDC Single Stage Flyback 2011年 10月 19日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频