PMP10151
具有可调节输出电压和输入电流限制的 SEPIC 参考设计
PMP10151
概述
此参考设计提供 20V 至 25V 的可调输出电压和 10V 至 14V 的输入电压范围。它还具有将转换器输入电流限制在 70mA 至 135mA 之间的功能。可调值取决于 VID 接口,此接口可以是分立的,也可以是集成的。
特性
- 可调输出电压
- 可调输入电流限制
输出电压选项 | PMP10151.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10 |
Vin (Max) (V) | 14 |
Vout (Nom) (V) | 25 |
Iout (Max) (A) | .135 |
Output Power (W) | 3.375 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Sepic- Integrated Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP10151 Test Results | 2015年 4月 10日 |